BES0504

Индуктивные датчики Standard с приоритетами

Typecode:

BES Q05AC-POC15B-EP00,3-GS49

Загрузка...

Описание продукта

Наши индуктивные стандартные датчики BES с приоритетами предназначены для распознавания металлических объектов и отличаются высокой прочностью и надежностью. Благодаря широкой линейке из более, чем 500 серий мы можем предложить подходящий индуктивный датчик для любых условий эксплуатации.
Широко используемое во всем мире оборудование отличается оптимальным соотношением цены и характеристик и может поставляться в короткие сроки даже в больших количествах.

Размеры
25 x 5 x 5 mm
Конструкция
5x5
Установка
заподлицо
Дальность действия
1.5 mm
Переключающий выход
PNP размыкающий контакт (NC)
Частота переключения
2000 Гц
Материал корпуса
Высококачественная сталь (1.4305)
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.30 m, PUR
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Степень защиты
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
cULus