BES054N

Индуктивные датчики Standard с приоритетами

Typecode:

BES M08MI-PSC30B-S49G

Загрузка...

Описание продукта

Наши индуктивные стандартные датчики BES с приоритетами предназначены для распознавания металлических объектов и отличаются высокой прочностью и надежностью. Благодаря широкой линейке из более, чем 500 серий мы можем предложить подходящий индуктивный датчик для любых условий эксплуатации.
Широко используемое во всем мире оборудование отличается оптимальным соотношением цены и характеристик и может поставляться в короткие сроки даже в больших количествах.

Размеры
Ø 8 x 60 mm
Конструкция
M8x1
Установка
заподлицо
Дальность действия
3 mm
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
1200 Гц
Материал корпуса
Латунь, с безникелевым покрытием
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт.
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Степень защиты
IP68
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
UKCA
cULus
E~
WEEE