BES055A

Индуктивные датчики Standard с приоритетами

Typecode:

BES Q08ZC-PSC30B-EZ00,3-GS49-519

Загрузка...

Описание продукта

Наши индуктивные стандартные датчики BES с приоритетами предназначены для распознавания металлических объектов и отличаются высокой прочностью и надежностью. Благодаря широкой линейке из более, чем 500 серий мы можем предложить подходящий индуктивный датчик для любых условий эксплуатации.
Широко используемое во всем мире оборудование отличается оптимальным соотношением цены и характеристик и может поставляться в короткие сроки даже в больших количествах.

Размеры
40 x 8 x 8 mm
Конструкция
8x8
Установка
заподлицо
Дальность действия
3 mm
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
1000 Гц
Материал корпуса
цинк, Литье под давлением, с покрытием
Активная поверхность, материал
PBT, с покрытием
Разъем
Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.30 m, TPE
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Степень защиты
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
E~