BHS007J

Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление

Typecode:

BHS G409N-PSD10-EP00,3-GS49

Загрузка...

Описание продукта

Наши индуктивные датчики BHS выдерживают высокое давление до 500 бар. Именно поэтому они идеально подходят для контроля положений гидравлических компонентов, в том числе для контроля крайних положений гидравлических цилиндров и контроля положений клапанов. Такая устойчивость к нагрузкам обеспечивается за счет материалов корпуса, стойких к воздействию рабочих сред, и специальной технологии уплотнения. Для удовлетворения индивидуальных требований мы предлагаем также различные конструктивные формы и широкий спектр диаметров корпусов и размеров резьбовых соединений.

Размеры
Ø 5 x 32 mm
Конструкция
M5x0,5
Установка
заподлицо
Дальность действия
1 mm
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
3000 Гц
Материал корпуса
Высококачественная сталь
Активная поверхность, материал
керамика
Разъем
Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.30 m, PUR
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...80 °C
Прочность на сжатие, макс.
500
Степень защиты IEC 60529
IP68
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
    UL E117437 19880502 J20M99 (Английский)
    EAC RU D-DE.KA01.W.29897/20 G20G25 (Русский)