BIS0046

Высокочаст. носитель данных (13,56 МГц)

Typecode:

BIS M-112-02/L

Загрузка...

Описание продукта

Носители данных сопровождают заготовки в течение всего процесса производства. При этом они нередко подвергаются сильному воздействию внешних факторов, таких как высокая температура, атмосферные явления и присутствие металлических объектов. Наши высокочастотные носители данных отвечают высоким требованиям, предъявляемым к эксплуатации в таких условиях. В широком ассортименте продуктов Balluff вы всегда найдете подходящий вариант для самых различных условий.

Группа продуктов
Высокие частоты (13,56 МГц)
Размеры
Ø 50 x 3.3 mm
Форма антенны
круглая
Серийный номер UID, только для считывания
8
Тип памяти
FRAM
Поддерживаемые типы носителей данных
DIN ISO 15693
Данные пользователя, чтение/запись
2000
Температура хранения
-25...85 °C
Температура временного хранения
140 °C 1x100 h;-40 °C…90 °C 1x1000 h
Температура окружающей среды
-25...85 °C
Материал корпуса
PA 6
Степень защиты IEC 60529
IP68
Установка
без металла (свободная зона)
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • Результаты контрольных измерений

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN RFID (Немецкий)
    BASICS RFID (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (Все языки)
  • Сертификат

    EAC RU D-DE.PF02.W.13982/19 I19I24 (Английский)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7,0901
43211710
[email protected] 4.1
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 6.0
27-28-04-90
[email protected] 8.1
27-28-04-02
[email protected] 9,0
27-28-04-02
[email protected] 9.1
27-28-04-02
[email protected] 9.1
27-28-04-02