BIS00NA

Сверхвысокочастотные блоки обработки результатов (860/960 МГц)

Typecode:

BIS U-6027-054-104-06-ST27

Рекомендуемые продукты-преемники

BIS0193

BIS U-6127-081-104-06-ST36

Загрузка...

Контактный запрос

Описание продукта

Наши частотно-независимые блоки обработки результатов BIS V упрощают процесс управления складом. Они отличаются высокой гибкостью использования и могут работать в смешанном режиме со всеми семействами продукции (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Одновременно могут использоваться до четырех головок записи/считывания на блок обработки результатов BIS V. Кроме этого, блоки обработки результатов оснащены всеми известными в мире системами шин, что позволяет использовать их в любой промышленной отрасли.

Группа продуктов
Сверхвысокие частоты (860…960 МГц)
Рабочая частота
865…868 MHz
Интерфейс
Ethernet TCP/IP
Supported RFID technologies
UHF 860...960 MHz (BIS U)
Количество подключаемых головок S/L / антенн
4
Выходная мощность регулируется
17 dBm…33 dBm (50 mW…2 W)
Рабочее напряжение Ub
19.2...28.8 VDC
Материал корпуса
Сталь, Алюминий, с покрытием
Температура окружающей среды
-20...55 °C
Степень защиты
IP65, со штекерным разъемом
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • End of Life Announcement

  • MTTF сертификат

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN RFID (Немецкий)
    BASICS RFID (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (Все языки)
  • Приложение

    SAFETY INSTRUCTIONS (Немецкий, Английский, Французский, Итальянский, Японский, Португальский, Испанский, Венгерский, Польский, Китайский)
  • Руководство по эксплуатации

    BIS U-BASIC (Немецкий)
    BIS U-BASIC (Английский)
    BIS U-602X-… (Испанский)
    BIS U-602X-… (Португальский)
    BIS U-6027-06-124-06-ST27
  • Сертификат

    EAC RU D-DE.RA01.W.32171/21 F21F26 (Английский, Русский)
Программное обеспечение
  • Вспомогательное программное обеспечение

    BIS COCKPIT
  • Программное обеспечение для пуска и настройки

    BIS UHF
    BIS SETIP
    LANTRONIX COM-PORT-REDIRECTOR F. W.XP
    LANTRONIX COM-PORT-REDIRECTOR F. W. 7
Информационные материалы
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7,0901
43211710
[email protected] 4.1
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 6.0
27-28-04-01
[email protected] 8.1
27-28-04-01
[email protected] 9,0
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01