BIS0132

Высокочастотные головки записи/считывания и антенны (13,56 МГц)

Typecode:

BIS VM-344-401-S4

Загрузка...

Описание продукта

Специализированные высокочастотные головки записи/считывания Balluff и антенны в промышленном исполнении легко интегрируются в любую производственную линию. Они поддерживают используемый во всем мире стандарт ISO 15693, а также частично ISO 14443A. Благодаря прочному корпусу со степенью защиты IP67 они также подходят для использования в сложных условиях. Дальность действия зависит от используемого сочетания головки записи/считывания и носителя данных.
Кроме этого, предлагаются высокочастотные головки записи/считывания с интерфейсом IO-Link. Они предназначены для ситуаций, связанных с необходимостью протоколирования, например, хода выполнения производственного процесса, номеров партий или параметров качества – с небольшим количеством данных и без лишних затрат.

Группа продуктов
Высокие частоты (13,56 МГц)
Размеры
Ø 30 x 70.5 mm
Установка
без металла (свободная зона)
Форма антенны
круглая
Поддерживаемые типы носителей данных
DIN ISO 15693
Разъем
Штекер, 4-конт.
Материал корпуса
Латунь, Гайки, латунь, никелир., Гайки, латунь с белой бронзой, с покрытием
Температура окружающей среды
0...70 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • Результаты контрольных измерений

Документация к продукту
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7,0901
43211710
[email protected] 4.1
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 6.0
27-28-04-01
[email protected] 8.1
27-28-04-01
[email protected] 9,0
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01