BIS013U

Multifrequency evaluation units

Typecode:

BIS V-6108-048-C002

В настоящее время этот продукт отсутствует в нашем интернет-магазине. Пожалуйста, свяжитесь с нами.

Контактный запрос

Группа продуктов
Универсальные блоки обработки результатов (BIS V)
Интерфейс
Profinet I/O (IRT);IO-Link 1.1
Порт 2, переключатель
Supported RFID technologies
LF 125 kHz (BIS VL)
Количество подключаемых головок S/L / антенн
4
Рабочее напряжение Ub
24 В= LPS класс 2
Материал корпуса
цинк, Литье под давлением
Температура окружающей среды
0...60 °C
Степень защиты
IP65, со штекерным разъемом
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
Разъем
2x M12x1-Гнездо, 4-конт., D-с кодированием 7/8"-Штекер, 5-конт.
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • MTTF сертификат

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    ERDUNGSSET BIS V (Немецкий, Английский)
    GRUNDLAGEN RFID (Немецкий)
    BASICS RFID (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (Все языки)
  • Краткое руководство

    BIS-V-61.-0.-C.. (Немецкий, Английский)
  • Приложение

    BIS UL ERGAENZUNG (Немецкий)
    SAFETY INSTRUCTIONS (Немецкий, Английский, Французский, Итальянский, Японский, Португальский, Испанский, Венгерский, Польский, Китайский)
  • Руководство по эксплуатации

    BIS V-6108-048-CX02 (Английский)
    BIS V-6108-048-CX02 (Немецкий)
  • Сертификат

    EAC RU D-DE.RA01.W.32171/21 F21F26 (Английский, Русский)
    UL E227256-D1003-1-A3-C0-UL G21M99 (Английский)
    PNO Z10761 I21G24 (Английский)
Программное обеспечение
  • Вспомогательное программное обеспечение

    BIS V USB DRIVER
    BIS COCKPIT
  • Файл с описанием устройства Profinet (GSDML)

    GSDML BIS PROFINET
  • Функциональный модуль (FB)

    BIS FB S7 V6102/V6108
    BIS FB TIA
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID Profinet Hardware Configuration in TIA
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7,0901
43211710
[email protected] 4.1
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 6.0
27-28-04-01
[email protected] 8.1
27-28-04-01
[email protected] 9,0
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01