BIS014E

Multifrequency evaluation units

Typecode:

BIS V-6111-073-C103

Загрузка...
Группа продуктов
Универсальные блоки обработки результатов (BIS V)
Интерфейс
CC-Link;IO-Link 1.1
Supported RFID technologies
LF 125 kHz (BIS VL)
Количество подключаемых головок S/L / антенн
4
Рабочее напряжение Ub
24 В= LPS класс 2
Материал корпуса
цинк, Литье под давлением
Температура окружающей среды
0...60 °C
Степень защиты
IP65, со штекерным разъемом
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
Разъем
M12x1-Штекер, 5-конт., A-с кодированием M12x1-Гнездо, 5-конт., A-с кодированием 7/8"-Штекер, 5-конт.
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • MTTF сертификат

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    ERDUNGSSET BIS V (Немецкий, Английский)
    GRUNDLAGEN RFID (Немецкий)
    BASICS RFID (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Все языки)
  • Краткое руководство

    BIS-V-61.-0.-C.. (Немецкий, Английский)
  • Приложение

    BIS UL ERGAENZUNG (Немецкий)
    SAFETY INSTRUCTIONS (Немецкий, Английский, Французский, Итальянский, Японский, Португальский, Испанский, Венгерский, Польский, Китайский)
  • Руководство по эксплуатации

    BIS V-6111-073-CX03 (Немецкий)
    BIS V-6111-073-CX03 (Английский)
  • Сертификат

    EAC RU D-DE.RA01.W.32171/21 F21F26 (Английский, Русский)
    UL E227256-D1003-1-A3-C0-UL G21M99 (Английский)
    CC-Li_936 B15M99 (Английский)
Программное обеспечение
  • Вспомогательное программное обеспечение

    BIS V USB DRIVER
    BIS COCKPIT
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7,0901
43211710
[email protected] 4.1
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 6.0
27-28-04-01
[email protected] 8.1
27-28-04-01
[email protected] 9,0
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01