BIS015U

Низкочастотные головки записи/считывания и антенны (125 кГц)

Typecode:

BIS VL-308-001-S4

Загрузка...

Описание продукта

Наши специализированные низкочастотные головки записи/считывания и антенны в промышленном исполнении легко интегрируются в любую производственную линию.
К блокам обработки результатов BIS V можно одновременно подключить до четырех головок записи/считывания. Для условий ограниченного пространства отлично подходят компактные головки считывания M12 или M18 с выносным электронным блоком обработки результатов.
Кроме этого, мы предлагаем головки считывания с интерфейсом IO-Link, которые часто используются там, где для оперативного контроля требуется только один идентификатор (только для считывания).

Группа продуктов
Низкие частоты (125 кГц)
Размеры
90 x 51 x 160 mm
Установка
без металла (свободная зона)
Форма антенны
круглая
Разъем
M12x1-Штекер, 4--конт.
Материал корпуса
ABS
Рабочее напряжение Ub
19.2...28.8 VDC
Температура хранения
-20...85 °C
Температура окружающей среды
0...70 °C
Степень защиты IEC 60529
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
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7,0901
43211710
[email protected] 4.1
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 6.0
27-28-04-01
[email protected] 8.1
27-28-04-01
[email protected] 9,0
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01