BIS0186

Multifrequency evaluation units

Typecode:

BIS V-6107-039-C005

Загрузка...
Группа продуктов
Универсальные блоки обработки результатов (BIS V)
Интерфейс
Ethernet TCP/IP;USB;IO-Link
Supported RFID technologies
LF 125 kHz (BIS VL)
Количество подключаемых головок S/L / антенн
4
Рабочее напряжение Ub
24 В= LPS класс 2
Материал корпуса
цинк, Литье под давлением
Температура окружающей среды
0...60 °C
Степень защиты
IP65, со штекерным разъемом
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
Разъем
M12x1-Гнездо, 4-конт., D-с кодированием M12x1-Гнездо, 5-конт., A-с кодированием 7/8"-Штекер, 5-конт.
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • MTTF сертификат

Документация к продукту
Программное обеспечение
  • SDK – API

    BIS V 61XX DLL
  • Вспомогательное программное обеспечение

    BIS V USB DRIVER
    BIS COCKPIT
Информационные материалы
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
BIS-V RFID TCP/IP Creating a Form in Visual Studio 2017
BIS-V RFID TCP/IP Creating a Form in Visual Studio 2017
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7,0901
43211710
[email protected] 4.1
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 6.0
27-28-04-01
[email protected] 8.1
27-28-04-01
[email protected] 9,0
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01