BIS01AW

Сверхвысокочастотные головки записи/считывания и антенны (860/960 МГц)

Typecode:

BIS U-303-C0-TNCB

Загрузка...

Описание продукта

Наши головки записи/считывания UHF и антенны обладают широкими возможностями для расширения и позволяют гибко формировать и реализовывать различные задачи идентификации, например на конвейерных линиях или затворах. В наличии имеются различные исполнения для разнообразных схем использования и дальности действия. При этом дальность действия зависит от используемого сочетания головки записи/считывания или антенны и носителя данных, а также от конфигурации блока обработки результатов.

Группа продуктов
Сверхвысокие частоты (860…960 МГц)
Рабочая частота
865…868 MHz
Размеры
300 x 49 x 300 mm
Форма антенны
Patch
Поляризация
циркулярная правого вращения
Разъем
TNC-Гнездо
Материал корпуса
Алюминий, Колпак антенны: полимерная смесь
Температура окружающей среды
-20...55 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • MTTF сертификат

Документация к продукту
Информационные материалы
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7,0901
43211710
[email protected] 4.1
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 6.0
27-28-04-01
[email protected] 8.1
27-28-04-01
[email protected] 9,0
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01