BNI00C1

Преобразователи сигналов

Typecode:

BNI IOL-760-002-E066

Загрузка...

Описание продукта

С помощью наших преобразователей сигналов вы можете легко изменять тип выходного сигнала, а также использовать функции подсчета или таймера. Список устройств включает в себя преобразование аналоговых или дискретных значений, а также усиление выходного сигнала. Все преобразователи могут быть смонтированы в шкафу управления или непосредственно на месте.

Исполнение
Преобразователь RS232
Интерфейс
IO-Link 1.1
Рабочее напряжение Ub
18...30.2 VDC
Цифровые входы
2x P-N-P, тип 3
Входы/выходы конфигурир.
нет
Разъем
M12x1-Штекер, 4--конт., A-с кодированием
Разъем датчика
M12x1-Гнездо, 8--конт., A-с кодированием
Материал корпуса
Высококачественная сталь (1.4404)
PTFE
Размеры
Ø 18 x 118 mm
Температура окружающей среды
-5...55 °C
Степень защиты
IP67, в привернутом состоянии
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
Скорость передачи
COM2 (38,4 кбод)
Цикл данных процесса, мин.
35.2
Параметры процесса, ввод
32 bytes
Параметры процесса, вывод
32 bytes
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • MTTF сертификат

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    BNI IOL-760-002-E066 (Немецкий)
    UL BNI IOL-760-002-E060 (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (Все языки)
  • Руководство по эксплуатации

    BNI IOL-760-002-E066
Программное обеспечение
  • IODD: описание устройства O-Link (IODD)

    IODD BNI IOL-760-002-E066
  • Функциональный модуль (FB)

    FB BNI IOL-760-002-E066
    AOI BNI IOL-760-002-E066
Информационные материалы
  • Информация о продукте

    IO-Link-Konverter für RS232-Geräte (Немецкий)
    IO-Link Converter for RS232 (Английский)
    IO-Link Converter for RS232 (Американский английский)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7,0901
39121306
[email protected] 4.1
27-25-01-01
[email protected] 5.1.3
27-24-26-04
[email protected] 5.1.3
27-24-26-02
[email protected] 6.0
27-24-26-02
[email protected] 8.1
27-24-26-02
[email protected] 9,0
27-24-26-04
[email protected] 9.1
27-24-26-02
[email protected] 9.1
27-24-26-02