BSI0002

Датчики наклона с одной измерительной осью

Typecode:

BSI R11A0-XB-CXS045-S75G

Загрузка...

Описание продукта

Датчики наклона BSI с одной измерительной осью выполняют измерения по одной оси на 360°. Это позволяет надежно контролировать вращательные движения и обеспечивает непрерывное отслеживание. В результате эти датчики прекрасно подходят для оптимального регулирования процесса.
Доступны датчики с одной измерительной осью, работающие на двух различных принципах: Датчики наклона на жидкостной основе, если вам нужна высокая точность во всем диапазоне измерений и температур. А также датчики наклона на основе MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) для областей применения, требующих повышенной гибкости.

Принцип измерения
Жидкостная измерительная система
Оси измерения
1
Диапазон измерения
-45...45°
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Интерфейс
Аналог., ток 4…20 мA
Разрешение
≤ 0,01°
Точность
±0,1 % FS мин. 0,1°
Разъем
Штекерный разъем, M8x1
Материал корпуса
Алюминий
Температура окружающей среды
-40...85 °C
Степень защиты IEC 60529
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
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7,0901
41111935
[email protected] 4.1
27-27-07-00
[email protected] 5.1.3
27-27-07-90
[email protected] 5.1.3
27-27-90-90
[email protected] 6.0
27-27-90-90
[email protected] 8.1
27-27-90-90
[email protected] 9,0
27-27-07-90
[email protected] 9.1
27-27-11-01
[email protected] 9.1
27-27-11-01
[email protected] 9.1
27-27-11-01