BSI0019

Датчики наклона с одной измерительной осью

Typecode:

BSI R65K0-XB-MXS045-S115

Загрузка...

Описание продукта

Датчики наклона BSI с одной измерительной осью выполняют измерения по одной оси на 360°. Это позволяет надежно контролировать вращательные движения и обеспечивает непрерывное отслеживание. В результате эти датчики прекрасно подходят для оптимального регулирования процесса.
Доступны датчики с одной измерительной осью, работающие на двух различных принципах: Датчики наклона на жидкостной основе, если вам нужна высокая точность во всем диапазоне измерений и температур. А также датчики наклона на основе MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) для областей применения, требующих повышенной гибкости.

Принцип измерения
Измерительная система на основе MEMS
Оси измерения
1
Диапазон измерения
-45...45°
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Интерфейс
Аналог., ток 4…20 мA
Разрешение
≤ 0,01°
Точность
±0.2°
Разъем
Штекерный разъем, M12x1
Материал корпуса
Пластмасса
Температура окружающей среды
-40...80 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
Дополнительный текст
Возможно центрирование в пределах 360° в вертикальном положении
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
  • Приложение

    BSI R65K0-X_-M___-S115 (Немецкий, Английский)
  • Сертификат

    UL E117437 20141006 L20M99 (Английский)
    EAC RU D-DE.IM43.W.01198 E18E23 (Русский)
Информационные материалы
  • Информация о продукте

    Neigungssensoren BSI R65 (Немецкий)
    Inclination Sensors BSI R65 (Английский)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7,0901
41111935
[email protected] 4.1
27-27-07-00
[email protected] 5.1.3
27-27-07-90
[email protected] 5.1.3
27-27-90-90
[email protected] 6.0
27-27-90-90
[email protected] 8.1
27-27-90-90
[email protected] 9,0
27-27-07-90
[email protected] 9.1
27-27-11-01
[email protected] 9.1
27-27-11-01
[email protected] 9.1
27-27-11-01