BUS004P

Ультразвуковые датчики с цифровым выходом

Typecode:

BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G

Загрузка...

Описание продукта

Наши ультразвуковые датчики с цифровым выходом измеряют уровни наполнения, высоту или провисание. Идеальное решение для тех, кто ищет универсальный датчик, способный работать независимо от цвета и свойств поверхности. Благодаря высокому разрешению, малым слепым зонам и большой дальности срабатывания они обеспечивают высочайшую точность в любой момент времени. В соответствии с вашими требованиями мы готовы предоставить универсальный прибор с различными выходами напряжения или тока, а также в исполнении с дополнительным коммутационным выходом.

Конструкция
Ø 18 mm
Интерфейс
IO-Link 1.0
Переключающий выход
PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) противофазн.
Разъем
Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 5-конт.
Материал корпуса
Латунь, никелир.
PBT
Активная поверхность, материал
Пористый полиуретан/Эпоксидная смола/Cтекло
Дальность действия
120...1300 мм
Частота переключения
10 Гц
Разрешение на эксплуатацию/конформность
cULus
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Точность воспроизведения
± 0.15 % FS
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • MTTF сертификат

Программное обеспечение
  • IODD: описание устройства O-Link (IODD)

    IODD BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G
  • Функциональный модуль (FB)

    AOI BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G
Документация к продукту
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Все языки)
  • Руководство по эксплуатации

    BUS 18M…G (Немецкий)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7,0901
41111916
[email protected] 4.1
27-27-08-04
[email protected] 5.1.3
27-27-08-04
[email protected] 5.1.3
27-27-08-04
[email protected] 6.0
27-27-08-04
[email protected] 8.1
27-27-08-04
[email protected] 9,0
27-27-08-04
[email protected] 9.1
27-27-08-04
[email protected] 9.1
27-27-08-04