Продукция
Продукция
Контакты и поддержка

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Products

Websites

Documents

Скачать

BVS001K

Видеодатчик BVS E Universal

Typecode:

BVS UR-3-107-E

Загрузка...

Описание продукта

Наш универсальный видеодатчик BVS E Universal оснащен высокоэффективными инструментами обработки изображений на базе контуров. Это позволяет ему определять местоположение, проверять и считать детали при любом угловом положении. При этом он может передавать данные об ориентации и положении деталей через интерфейс. Особенно точно и надежно BVS E Universal выполняет считывание штрих-кодов и матричных кодов. Со скоростью до 40 кодов в секунду.

Тип датчика Vision
Черно-белый КМОП-датчик изображения
Четкость изображения
0.3 MP (640 x 480 пикс.)
Частота кадров
3–40 Гц
Область применения
Распознавание в диапазоне 360°, Идентификация штрих-кода, двухмерная, OCR
Дальность действия
230...1000 мм
Поле зрения
55 x 42 мм ... 240 x 180 мм
Фокусное расстояние
16.0 mm
Вид излучения
Инфракрасный
Материал корпуса
Алюминий, Литье под давлением, окрашенный
ABS
Размеры
51.5 x 70 x 40 mm
Переключающий выход
3x PNP Замыкающий контакт (NO)
Интерфейс
RS232 (9,6...115,2 кбод)
Разъем 1
M12x1-Штекер, 8--конт., A-с кодированием
Разъем 2
M12x1-Штекер, 4--конт., D-с кодированием
Рабочее напряжение Ub
22...26 VDC
Температура окружающей среды
-10...55 °C
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, cULus, E~, WEEE
Степень защиты
IP54
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • MTTF сертификат

  • Утилизация

Технический чертеж
  • Вид продукта

    PDF скачать
Документация к продукту
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Все языки)
  • Краткое руководство

    BVS ID-3-1XX-E (Немецкий, Английский)
  • Руководство по эксплуатации

    BVS_E OI (Английский)
    BVS_E OI (Немецкий)
    BVS_E OI S/1401 (Испанский)
    BVS ID-3-1XX-E S/1410 (Испанский)
Программное обеспечение
  • Программное обеспечение для пуска и настройки

    BVS CONVIS V 1.5.4
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7,0901
43211718
[email protected] 6.0
27-31-02-01
[email protected] 8.1
27-31-02-01