Какую приписку вы хотите оставить?
Описание продукта
Наш универсальный видеодатчик BVS E Universal оснащен высокоэффективными инструментами обработки изображений на базе контуров. Это позволяет ему определять местоположение, проверять и считать детали при любом угловом положении. При этом он может передавать данные об ориентации и положении деталей через интерфейс. Особенно точно и надежно BVS E Universal выполняет считывание штрих-кодов и матричных кодов. Со скоростью до 40 кодов в секунду.
- Тип датчика Vision
- Черно-белый КМОП-датчик изображения
- Четкость изображения
- 0.3 MP (640 x 480 пикс.)
- Частота кадров
- 3–40 Гц
- Область применения
- Распознавание в диапазоне 360°, Идентификация штрих-кода, двухмерная, OCR
- Дальность действия
- 50...1000 мм
- Поле зрения
- 43 x 32 мм ... 240 x 180 мм
- Фокусное расстояние
- 16.0 mm
- Вид излучения
- СД красного света
- Материал корпуса
- Алюминий, Литье под давлением, окрашенный
ABS - Размеры
- 51.5 x 70 x 40 mm
- Переключающий выход
- 3x PNP Замыкающий контакт (NO)
- Интерфейс
- Ethernet 10/100 Base T
- Разъем 1
- M12x1-Штекер, 8--конт., A-с кодированием
- Разъем 2
- M12x1-Штекер, 4--конт., D-с кодированием
- Рабочее напряжение Ub
- 22...26 VDC
- Температура окружающей среды
- -10...55 °C
- Разрешение на эксплуатацию/конформность
- CE, cULus, E~, WEEE
- Степень защиты
- IP54
Техническая документация
-
Техническая спецификация
-
MTTF сертификат
-
Утилизация
Технический чертеж
-
Вид продукта
Документация к продукту
-
Декларация соответствия
-
Краткое руководство
-
Руководство по эксплуатации
Программное обеспечение
-
Программное обеспечение для пуска и настройки
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7,0901
- 43211718
- [email protected] 6.0
- 27-31-02-01
- [email protected] 8.1
- 27-31-02-01