Продукция
Продукция
Контакты и поддержка

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Products

Websites

Documents

Скачать

Магнитострикционные системы измерения перемещений профильного типа

Typecode:

BTL7 -P- Series - EtherCAT

Контактный запрос

Описание продукта

Магнитострикционные системы измерения перемещений BTL в профильном исполнении от Balluff имеют абсолютный бесконтактный принцип измерения и служат для точного распознавания одного или нескольких положений. Они отлично проявляют себя даже при использовании в сложных условиях, например в прессах, инжекционно-литьевых машинах или портальных роботах, так как они заключены в герметичный алюминиевый корпус со степенью защиты IP67. Магниты, встроенные в датчик положения, воздействуют через стенку алюминиевого профиля на измерительный элемент.
Эти системы измерения перемещений отличаются высокой гибкостью монтажа. Датчики положения предлагаются в вариантах с направляющей и без нее. Датчики положения без направляющей монтируются непосредственно на подвижной детали машины, подлежащей измерению, и перемещаются вместе с ней на определенное расстояние через и вдоль профиля. Преимущество заключается в следующем: к точности ведения не предъявляются слишком высокие требования. Измерительные системы допускают смещение до нескольких миллиметров вбок или в высоту.

Интерфейс
EtherCAT
Измер. длина
50...7620 мм
Точность воспроизведения
≤ ± 5 мкм
Отклонение от линейности
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-40...85 °C
Механическое исполнение
Квадратный профиль - 37 x 35 мм
Материал корпуса
Алюминий, анодирован.
Степень защиты
IP67 со штекерным разъемом
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE cULus EAC WEEE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • MTTF сертификат

  • Утилизация

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    BTL7-V50E..KONF (Немецкий)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (Все языки)
  • Руководство по эксплуатации

    BTL7-V50E-...-P-C003 (Немецкий, Английский, Французский, Итальянский, Испанский)
  • Сертификат

    EAC RU D-DE.NW26.W00994/20 C20C25 (Русский)
    RosTest No.46638-11 D21C26 (Русский)
    UL E227256 20020809 B16M99 (Английский)
Программное обеспечение
  • Файл с описанием устройства EtherCAT (ESI)

    ESI BTL7-V50
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.