Индуктивные 2-проводные датчики

Индуктивные датчики

Доступно в:

55 Версии

Индуктивные 2-проводные датчики Balluff сокращают номенклатуру изделий, применяемых в вашей области. Это снижает объемы складских запасов и затраты на хранение, не вынуждая отказываться от некоторых функций. В наш стандартный ассортимент 2-проводных датчиков с дальностью действия от 0 до 50 мм входят датчики типоразмеров M8–M30, а также прямоугольной формы. Они подходят для большинства систем управления PNP или NPN. Среди наших индуктивных 2-проводных датчиков есть также модели с увеличенной дальностью срабатывания.

Особенности

  • датчики для электропитания DC, AC и AC/DC,
  • конструктивные формы: цилиндрическая, кубическая, с встраиванием заподлицо и не заподлицо,
  • кабельный и штекерный варианты подключения

55 Результаты

Код заказа Цена Размеры Интерфейс Дальность действия Частота переключения Материал корпуса Разъем Разрешение на эксплуатацию/конформность Установка
Действия

BES03P3

BES 516-542-S4-H
12190.00 RUB Ø 12 x 70 mm неполяриз. замыкающий контакт (NO) 2 mm 2500 Гц Высококачественная сталь Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. E~, CE, WEEE заподлицо

BES03HC

BES M08MG-GSC20B-BP02
4030.00 RUB Ø 8 x 40 mm поляриз. замыкающий контакт (NO) 2 mm 1500 Гц Латунь, с безникелевым покрытием Кабель, 2.00 m, PUR cULus, E~, CE, WEEE заподлицо

BES001L

BES M08MG-GSC20B-BV02
1620.00 RUB Ø 8 x 40 mm поляриз. замыкающий контакт (NO) 2 mm 1500 Гц Латунь, с безникелевым покрытием Кабель, 2,00 м, ПВХ cULus, E~, CE, WEEE заподлицо

BES048U

BES M08MG-GSC20B-BZ00,3-GS04-U02
10860.00 RUB Ø 8 x 40 mm поляриз. замыкающий контакт (NO) 2 mm 1500 Гц Латунь, с тефлоновым покрытием Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, TPU cULus, E~, CE, WEEE заподлицо

BES001T

BES M08MG-USC20B-BV02
1620.00 RUB Ø 8 x 40 mm неполяриз. замыкающий контакт (NO) 2 mm 1500 Гц Латунь, с безникелевым покрытием Кабель, 2,00 м, ПВХ cULus, E~, CE, WEEE заподлицо

BES0474

BES M12MG-GOC30B-BV03
3050.00 RUB Ø 12 x 43 mm поляриз. размыкающий контакт (NC) 3 mm 1300 Гц Латунь, с безникелевым покрытием Кабель, 3,00 м, ПВХ cULus, E~, CE, WEEE заподлицо

BES0047

BES M12MG-GSC30B-BV05
3460.00 RUB Ø 12 x 43 mm поляриз. замыкающий контакт (NO) 3 mm 1300 Гц Латунь, с безникелевым покрытием Кабель, 5,00 м, ПВХ cULus, E~, CE, WEEE заподлицо

BES004P

BES M12MG-USC30B-BP03
3050.00 RUB Ø 12 x 43 mm неполяриз. замыкающий контакт (NO) 3 mm 1300 Гц Латунь, с безникелевым покрытием Кабель, 3.00 m, PUR cULus, E~, CE, WEEE заподлицо

BES004R

BES M12MG-USC30B-BP05
3460.00 RUB Ø 12 x 43 mm неполяриз. замыкающий контакт (NO) 3 mm 1300 Гц Латунь, с безникелевым покрытием Кабель, 5.00 m, PUR cULus, E~, CE, WEEE заподлицо

BES0069

BES M18MF-GSC70B-S04K
4030.00 RUB Ø 18 x 50 mm поляриз. замыкающий контакт (NO) 7 mm 600 Гц Латунь, с безникелевым покрытием Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. cULus, E~, CE, WEEE заподлицо