Ёмкостные датчики

Надежное распознавание объектов и определение уровня наполнения

Ёмкостные датчики

Емкостные датчики Balluff надежно распознают жидкости, грануляты и порошки при непосредственном контакте или через неметаллические стенки емкостей.

Запатентованная технология Smart Level датчиков компенсирует наличие влаги, пены и налипаний любого рода – даже при толщине стенок из пластика или стекла до 10 мм. Это делает их идеальными для использования в качестве датчиков уровня наполнения при токопроводящих рабочих средах. И гарантирует высокую эксплуатационную надежность.

Мы предлагаем датчики в различных, даже совсем маленьких, конструктивных формах. Благодаря клеевому соединению они гибко адаптируются к форме корпуса и легко устанавливаются.

Емкостные датчики со специальными свойствами

  • емкостные датчики с корпусом из нержавеющей стали, пластмассы или PTFE,
  • выдерживают температуру до 250 °C и давление до 6 бар при 180 °C, а также высокое давление до 150 бар,
  • сенсорные головки для эксплуатации с отдельным усилителем, с поддержкой IO-Link,
  • самоклеящиеся варианты исполнения для простого и универсального крепления

Емкостные датчики уровня наполнения, не контактирующие со средой

  • для распознавания уровней жидкостей и сыпучих материалов,
  • большой выбор типоразмеров и материалов корпуса, а также недорогие варианты исполнения,
  • простота адаптации и настройки, в том числе посредством IO-Link,
  • запатентованная технология Smart Level компенсирует воздействие влаги, пены и налипающей среды любого рода при толщине стенок из пластика или стекла до 10 мм

Емкостные датчики уровня наполнения, контактирующие со средой

  • для определения уровня полимерных гранул, зерна, кормовых и древесных гранул, масел, водных жидкостей, кислот, щелочей, электропроводящих порошков и т.п.,
  • большой выбор типоразмеров и материалов корпуса, а также недорогие варианты исполнения,
  • простота адаптации и настройки, в том числе посредством IO-Link,
  • запатентованная технология Smart Level для компенсации наличие влаги, пены и налипаний

Емкостные сенсорные головки для последовательно включенных усилителей

  • емкостные сенсорные головки из PTFE и в корпусе из нержавеющей стали для экстремальных температур, максимального давления и ограниченного пространства,
  • эксплуатация через отдельный последовательно включенный усилитель, на выбор с коммутационным сигналом – аналоговым или через IO-Link,
  • быстрый, легкий и экономичный монтаж,
  • доступны исполнения, отличающиеся особой стойкостью к внешним условиям и прочностью

Последовательно включенные усилители для емкостных сенсорных головок

  • для простой настройки и обработки данных практически всех емкостных сенсорных головок Balluff,
  • с блоком обработки результатов Komfort или IO-Link для монтажа на DIN-рейку,
  • возможна юстировка вне критических условий окружающей среды,
  • компактные конструктивные формы и самые разнообразные режимы

Емкостные датчики со специальными свойствами

  • емкостные датчики с корпусом из нержавеющей стали, пластмассы или PTFE,
  • выдерживают температуру до 250 °C и давление до 6 бар при 180 °C, а также высокое давление до 150 бар,
  • сенсорные головки для эксплуатации с отдельным усилителем, с поддержкой IO-Link,
  • самоклеящиеся варианты исполнения для простого и универсального крепления

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation