Световые полосы

Оптоэлектронные датчики

Доступно в:

11 Версии

Наша многофункциональная световая лента BLA имеет высокое разрешение и объединяет до трех параллельно выполняемых измерений в одном приборе: Ее можно использовать для идентификации деталей, определения положений и подсчета объектов. Для этого предусмотрены многочисленные режимы измерения, например измерение диаметра объекта, положения, ширины зазора, положения зазора, положения кромки и количества объектов. Сквозная равномерная световая лента формируется с помощью мощного лазера красного света и отличается высокой четкостью. С помощью интуитивно-понятной панели управления можно задать до шести различных объектов и вывести их через цифровые выходы.

Особенности

  • прочный металлический корпус для устойчивого монтажа и точного выравнивания,
  • световая лента шириной 50 мм,
  • расстояние между передатчиком и приемником до 2 м,
  • превосходное разрешение 0,01 мм,
  • два произвольно конфигурируемых аналоговых выхода,
  • три программируемых цифровых выхода,
  • интеллектуальное отключение контура помех нажатием кнопки,
  • простое и интуитивно-понятное управление с помощью дисплея с отображением информации в виде открытого текста,
  • одна цепь подачи напряжения для обоих датчиков – экономия расходов на прокладку кабелей, блоки питания и т.п.,
  • автономная работа – никакие дополнительные принадлежности (контроллер, компьютер или программное обеспечение) не требуются

11 Результаты

Код заказа Цена Тип разъема Дальность действия Интерфейс Материал корпуса Вид излучения
Действия

BLA000H

BLA 100D-001-S115
299050.00 RUB Штекерный разъем 0...2 м 2x Аналог., напряжение/аналог., ток 0…10 В/4…20 мА
3x PNP/NPN Замыкающий контакт (NO)
Алюминий, анодирован. Лазер, красный свет

BLA000E

BLA 72D-001-S115
253040.00 RUB Штекерный разъем 0...2 м 2x Аналог., напряжение/аналог., ток 0…10 В/4…20 мА
3x PNP/NPN Замыкающий контакт (NO)
Алюминий, анодирован. Лазер, красный свет

BLA000F

BLA 72D-002-S4
253040.00 RUB Штекерный разъем 0...2 м IO-Link 1.1 Алюминий, анодирован. Лазер, красный свет

BLA0009

BLA 32D-002-S4
207040.00 RUB Штекерный разъем 0...2 м IO-Link 1.1 Алюминий, анодирован. Лазер, красный свет

BLA000A

BLA 50D-001-S115
230040.00 RUB Штекерный разъем 0...2 м 2x Аналог., напряжение/аналог., ток 0…10 В/4…20 мА
3x PNP/NPN Замыкающий контакт (NO)
Алюминий, анодирован. Лазер, красный свет

BLA000C

BLA 50D-002-S4
230040.00 RUB Штекерный разъем 0...2 м IO-Link 1.1 Алюминий, анодирован. Лазер, красный свет

BLA000J

BLA 100D-002-S4
299050.00 RUB Штекерный разъем 0...2 м IO-Link 1.1 Алюминий, анодирован. Лазер, красный свет

BLA0008

BLA 32D-001-S115
207040.00 RUB Штекерный разъем 0...2 м 2x Аналог., напряжение/аналог., ток 0…10 В/4…20 мА
3x PNP/NPN Замыкающий контакт (NO)
Алюминий, анодирован. Лазер, красный свет

BLA0001

BLA 50A-001-S115
228310.00 RUB Штекерный разъем 0...2 м 2x Аналог., напряжение/аналог., ток 0…10 В/4…20 мА
3x PNP Замыкающий контакт (NO)
Алюминий, анодирован. Лазер, красный свет

BLA0003

BLA 50A-002-S4
228310.00 RUB Штекерный разъем 0...2 м IO-Link 1.1 Алюминий, анодирован. Лазер, красный свет