Датчики цвета

Оптоэлектронные датчики

Доступно в:

5 Версии

Разнообразные датчики цвета BFS от Balluff позволят значительно упростить и ускорить автоматизированные производственные процессы. Например, за счет распознавания мельчайших нюансов цвета на тканях, окрашенных металлических деталях, цветовой маркировке на упаковках и этикетках. Наши датчики цвета надежно выбирают бракованные детали и, тем самым, обеспечивают неизменно высокое качество продукции. Таким образом они вносят свой вклад в надежное течение производственного процесса.

Датчики TrueColor от Balluff выглядят, как человеческий глаз – однако с более высоким разрешением. Они различают даже мельчайшие нюансы цвета и на основе этого оценивают качество производимой продукции. При этом они обеспечивают высочайшую точность оценки независимо от времени суток. Всегда объективно и абсолютно неподкупно.

Особенности

  • высокая частота переключения,
  • с дисплеем или без него,
  • высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях,
  • большая дальность действия до 400 мм благодаря мощным источникам белого света,
  • опционально с интерфейсом IO-Link для простой настройки параметров,
  • различение любого количества объектов (возможность прямого программирования до 255 объектов),
  • очень высокое цветовое разрешение,
  • настройка параметров в зависимости от задачи

5 Результаты

Код заказа Цена Размеры Разъем Интерфейс Размер светового пятна Вид излучения
Действия

BFS0001

BFS 26K-PS-L01-S115
68090.00 RUB 17 x 50 x 50 mm Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 8-конт. 3x PNP Замыкающий контакт (NO) Ø 4 mm при 22 мм Белый свет

BFS000M

BFS 33M-GSI-F01-S75
122270.00 RUB 21 x 58.3 x 58 mm Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 4-конт. IO-Link 1.1
2 замыкающих/размыкающих контакта (NO/NC)
Белый свет

BFS0002

BFS 26K-PS-L02-S115-C
68090.00 RUB 17 x 50 x 50 mm Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 8-конт. 3x PNP Замыкающий контакт (NO) 2 x 2 mm при 22 мм Белый свет

BFS000L

BFS 33M-GSS-F01-PU-02
122270.00 RUB 21 x 58.3 x 74 mm Кабель, 2.00 m, PUR 3 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Белый свет

BFS0003

BFS 26K-PS-L03-S115-C
68090.00 RUB 17 x 50 x 50 mm Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 8-конт. 3x PNP Замыкающий контакт (NO) 1 x 5 mm при 22 мм Белый свет