Кулачковые выключатели

Механические датчики для позиционирования и отключения в крайнем положении

Кулачковые выключатели

Датчики положения и последовательные датчики положения – это классика металлообработки и автомобильной промышленности во всем мире. Они проверены десятилетиями использования в системах автоматизации.

Они служат задающим звеном для автоматических систем управления, для позиционирования и отключения в крайнем положении. В станках и прессах, роботах, системах монтажа и транспортировки, в станко- и приборостроении.

Механические одиночные датчики положения

  • прочный корпус для использования в экстремальных условиях,
  • совместимость с IO-Link,
  • опционально: функциональный индикатор

Механические последовательные датчики положения

  • прочный корпус для использования в экстремальных условиях,
  • совместимость с IO-Link,
  • опционально: функциональный индикатор

Механические последовательные датчики положения со сменной планкой

  • сокращение времени на обслуживание благодаря простому монтажу
  • быстрая замена отдельных штоков или всего блока в сборе непосредственно на машине,
  • низкие расходы на ремонт, без ошибок подключения проводов

Механические однопозиционные датчики положения с защитными выключателями

  • безопасное принудительное размыкание даже при залипании контактов благодаря жестким штокам
  • функция обеспечения безопасности в соответствии со стандартом DIN EN 60204-1/ VDE 0113 и DIN EN 60947-5-1

Механические последовательные датчики положения с безопасными точками переключения

  • безопасное принудительное размыкание даже при залипании контактов благодаря жестким штокам
  • функция обеспечения безопасности в соответствии со стандартом DIN EN 60204-1/ VDE 0113 и DIN EN 60947-5-1

Механические одиночные датчики положения с принудительным размыканием

  • гарантированное переключение даже при залипании контактов благодаря жестким штокам
  • произвольно выбираемое количество точек переключения с принудительным размыканием

Механические последовательные датчики положения с принудительным размыканием

  • гарантированное переключение даже при залипании контактов благодаря жестким штокам
  • произвольно выбираемое количество точек переключения с принудительным размыканием

Механические одиночные датчики положения для повышенной температуры

  • надежность при температурах от –5 до 180 °C

Механические последовательные датчики положения для повышенной температуры

  • надежность при температурах от –5 до 180 °C

Индуктивные одиночные датчики положения

  • стандартизованные монтажные размеры
  • степень защиты IP67: стойкость к агрессивным смазочно-охлаждающим жидкостям
  • функциональный светодиодный индикатор на каждой точке переключения

Индуктивные последовательные датчики положения

  • стандартизованные монтажные размеры
  • степень защиты IP67: стойкость к агрессивным смазочно-охлаждающим жидкостям
  • функциональный светодиодный индикатор на каждой точке переключения

Проверенный временем конструктивный принцип и множество возможных коммутационных процессов, а также последовательная схема контроля обеспечивают высокое качество и надежность.

Вы можете выбрать между девятью различными сериями и пятью конструктивными вариантами штоков: плоский, сферический, с подшипником качения, с роликом и плоский со сбрасывателем. Также предусмотрено большое количество вариантов подключения.

Основные преимущества

  • прочность и надежность даже в сложных условиях эксплуатации,
  • безупречное функционирование в условиях вибрации, ударных нагрузок, перепадов температур, воздействия агрессивных смазочно-охлаждающих материалов, наличия большого количества стружки,
  • не требующая обслуживания, самосмазывающаяся направляющая штока с вкладышем подшипника скольжения,
  • высококачественные уплотнения из материала Viton®,
  • степень защиты IP67,
  • также с индуктивными коммутационными элементами.