Механические последовательные датчики положения с безопасными точками переключения

Кулачковые выключатели

Доступно в:

299 Версии

Вас беспокоит надежное и безопасное переключение даже при залипании контактов? Оснастите ваши системы безопасности, например систему аварийного отключения или отключения в крайнем положении, защитными выключателями Balluff. Процесс переключения инициируется жёстким штоком, который приводит в действие механический переключающий элемент с принудительным размыканием. При перемещении этого штока контакт размыкается. Полезная информация: Количество коммутационных переключающих элементов в последовательных датчиках положения может быть любым и комбинироваться со стандартными коммутационными элементами.

Особенности

  • пригодны даже для залипающих контактов,
  • функция обеспечения безопасности в соответствии со стандартом DIN EN 60204-1/VDE 0113 и DIN EN 60947-5-1,
  • четыре серии,
  • до 16 коммутационных элементов в зависимости от серии,
  • произвольно выбираемое количество безопасных коммутационных элементов в одном последовательном датчике положения,
  • возможность комбинирования безопасных коммутационных элементов со стандартными.

299 Результаты

Код заказа Цена Точки переключения, количество Форма толкателя Исполнение Тип разъема Расстояние между точками переключения
Действия

BNS0563

BNS 813-B02-R08-40-62-01
17940.00 RUB 2 1–2-я точка переключения: ролик с принудительным размыканием Паяное соединение

BNS057L

BNS 813-B03-D08-40-69-03
25820.00 RUB 3 1–3-я точка переключения: крыша с принудительным размыканием Паяное соединение

BNS057U

BNS 813-B03-D12-61-C-20-01-FC-S80S
64760.00 RUB 3 1–3-я точка переключения: крыша Безопасность DIN EN 60204-1 Штекерный разъем

BNS0579

BNS 813-B03-R08-40-69-03
26570.00 RUB 3 1–3-я точка переключения: ролик с принудительным размыканием Паяное соединение

BNS0574

BNS 813-B03-R12-72-10-02
39450.00 RUB 3 1–3-я точка переключения: ролик Безопасность DIN EN 60204-1 Винтовой зажим

BNS0570

BNS 813-B04-D08-40-69-04
33930.00 RUB 4 1–4-я точка переключения: крыша с принудительным размыканием Паяное соединение

BNS057K

BNS 813-B04-D16-61-B-20-01
35600.00 RUB 4 1–4-я точка переключения: крыша Безопасность DIN EN 60204-1 Винтовой зажим

BNS057Z

BNS 813-B02-D08-40-69-02-S80L
29210.00 RUB 2 1–2-я точка переключения: крыша с принудительным размыканием Штекерный разъем

BNS056H

BNS 813-B03-R08-40-60-01
24610.00 RUB 3 1–3-я точка переключения: ролик с принудительным размыканием Паяное соединение

BNS0573

BNS 813-B04-D08-40-60-01
29910.00 RUB 4 1–4-я точка переключения: крыша с принудительным размыканием Паяное соединение