Магнитострикционные системы измерения перемещений профильного типа

Магнитострикционные датчики

Доступно в:

17 Версии

Магнитострикционные системы измерения перемещений BTL в профильном исполнении от Balluff имеют абсолютный бесконтактный принцип измерения и служат для точного распознавания одного или нескольких положений. Они отлично проявляют себя даже при использовании в сложных условиях, например в прессах, инжекционно-литьевых машинах или портальных роботах, так как они заключены в герметичный алюминиевый корпус со степенью защиты IP67. Магниты, встроенные в датчик положения, воздействуют через стенку алюминиевого профиля на измерительный элемент.

Эти системы измерения перемещений отличаются высокой гибкостью монтажа. Датчики положения предлагаются в вариантах с направляющей и без нее. Датчики положения без направляющей монтируются непосредственно на подвижной детали машины, подлежащей измерению, и перемещаются вместе с ней на определенное расстояние через и вдоль профиля. Преимущество заключается в следующем: к точности ведения не предъявляются слишком высокие требования. Измерительные системы допускают смещение до нескольких миллиметров вбок или в высоту.

Особенности

  • высокое разрешение до 0,5 мкм,
  • измеряемое расстояние до 7620 мм,
  • одновременное измерение нескольких положений и скоростей,
  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия – отсутствие простоев, большой срок службы,
  • простая интеграция в оборудование благодаря многочисленным интерфейсам, например IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI, и аналоговые программируемые выходные сигналы, для преобразования, конфигурирования и документирования диапазона измерения,
  • три варианта корпуса для быстрого и гибкого монтажа в зависимости от количества свободного пространства и выполняемой задачи,
  • варианты с направляющей и без нее

17 Результаты

Код заказа Область применения Интерфейс Измер. длина Механическое исполнение
Действия

BTL7 -P- Series - Digital

BTL7 -P- Series - Digital
Профильный корпус для наружной установки Цифров. импульс 50...7620 мм Квадратный профиль - 37 x 35 мм

BTL7 -P- Series - EtherCAT

BTL7 -P- Series - EtherCAT
Профильный корпус для наружной установки EtherCAT 50...7620 мм Квадратный профиль - 37 x 35 мм

BTL7 -P- Series - Profinet

BTL7 -P- Series - Profinet
Профильный корпус для наружной установки Profinet 50...7620 мм Квадратный профиль - 37 x 35 мм

BTL7 -P- Series - Analog current

BTL7 -P- Series - Analog current
Профильный корпус для наружной установки аналогов., ток 50...7620 мм Квадратный профиль - 37 x 35 мм

BTL7 -P- Series - Analog voltage

BTL7 -P- Series - Analog voltage
Профильный корпус для наружной установки аналогов., напряжение 50...7620 мм Квадратный профиль - 37 x 35 мм

BTL7 -P- Series - EtherNet/IP

BTL7 -P- Series - EtherNet/IP
Профильный корпус для наружной установки Ethernet/IP 50...7620 мм Квадратный профиль - 37 x 35 мм

BTL7 -P- Series - SSI

BTL7 -P- Series - SSI
Профильный корпус для наружной установки SSI 50...7620 мм Квадратный профиль - 37 x 35 мм

BTL6 -PF- Series - IO-Link

BTL6 -PF- Series - IO-Link
Профильный корпус для наружной установки IO-Link 50...4572 мм Плоский профиль - 21 x 35 мм

BTL6 -PF- Series - VARAN

BTL6 -PF- Series - VARAN
Профильный корпус для наружной установки Varan 50...4572 мм Плоский профиль - 21 x 35 мм

BTL6 -A1- Series - Analog voltage

BTL6 -A1- Series - Analog voltage
Профильный корпус для наружной установки аналогов., напряжение 50...4012 мм Круглый профиль, Ø30 мм