Системы оптической идентификации

Надежная идентификация и декодирование объектов

Системы оптической идентификации

Оптическая идентификация по штрих-кодам в форматах 1D и 2D – это проверенный метод идентификации компонентов и объектов, а также бесперебойного управления оборудованием и процессами.

Наш ассортимент продукции в этой области охватывает стационарные сканеры кодов, портативные сканеры, а также принадлежности для стандартного и промышленного использования. Все приборы имеют функцию расшифровки традиционных штрих-кодов в форматах 1D и 2D

Основные преимущества

  • надежный оперативный контроль продуктов и процессов сборки,
  • консультации на местах благодаря разветвленной дилерской сети,
  • простой ввод в эксплуатацию.

Области применения

  • управление процессами подвода (например, канбан-система), управление производством,
  • оптическая идентификация инструмента.

Портативные сканеры кодов BVS HS-P

  • надежное подтверждение считывания с помощью звукового сигнала, 2 зеленых светодиодов и проецирование зеленой световой точки на считываемый код,
  • интуитивно-понятная система наведения с четкой лазерной маркировочной рамкой
  • простая загрузка – до 30000 циклов считывания благодаря литий-ионным аккумуляторам
  • неутомительная работа благодаря небольшой массе и эргономичной форме,
  • исполнения High-Density для кодов с высоким разрешением (до 2,5 млн в формате 1D), а также для охвата больших зон (до A4)
  • максимальная дальность считывания до 110 см

Портативные сканеры кодов BVS HS-Q

  • автоматическая адаптация к различным условиям считывания,
  • надежное подтверждение считывания с помощью зеленого светодиода и звукового сигнала, а также проецирование зеленой световой точки на считываемый код,
  • интуитивно понятная система наведения с четкой светодиодной маркировкой синего цвета

Сканеры кодов BVS E Identifikation

  • простое, интуитивно понятное управление
  • одновременное надежное считывание нескольких кодов,
  • простое соединение с ПЛК через интерфейсы RS232 и Ethernet,
  • компактная конструкция
  • наличие различных вариантов оптики,
  • наличие вариантов встроенной системы освещения с красным или инфракрасным светом