Сетевые модули

Для достижения оптимальных результатов

Сетевые модули

В условиях постоянного повышения темпов, гибкости и эффективности, а также расширения возможностей трансформирования производственных процессов требуется надежная связь датчиков со всеми системами, в том числе с интернетом. В результате этого увеличивается объем данных в рамках производственных процессов. Сложные процессы обмена данными требуют наличия компонентов, способных предоставить данную информацию. Требуется также инфраструктура, способная передавать данные через все уровни.

Сетевые модули для Profinet

  • гибкость установки
  • простое подключение
  • полная диагностика и централизованное параметрирование через соединение с IO-Link

Сетевые модули для Profibus

  • полная диагностика: безотказная работа системы
  • централизованное параметрирование: быстрое восстановление эксплуатационной готовности оборудования
  • Экономия времени и расходов
  • простая сборка оборудования и безопасность вложений благодаря внедрению стандартов IEC 61158/EN 50170

Сетевые модули для CC-Link IE/Field

  • Дисплей, светодиоды и встроенный модуль доступа SLMP (Seamless Message Protocol – бесшовный протокол передачи сообщений) для выполнения параметрирования и диагностики

Сетевые модули для CC-Link

  • выявление проблемных зон благодаря высокоэффективной диагностике
  • Неизменно высокая скорость передачи данных даже при больших объемах
  • Надежное управление в режиме реального времени
  • Возможность программирования систем управления через сеть
  • Возможность отключения и подключения сетевых станций в процессе эксплуатации
  • Возможность автоматического восстановления сетевых станций

Сетевые модули для Ethernet/IP

  • экономия времени и расходов: быстрое подключение и простая интеграция в существующие сети
  • простая замена модулей благодаря инновационным адресным разъемам
  • блокировка и защита IP-адресов – для повышения безопасности и упрощения обслуживания

Сетевые модули для Devicenet

  • Быстрый монтаж, простое подключение, моментальное переоснащение
  • независимо от производителя системы управления

Сетевые модули для EtherCAT

  • выдающиеся результаты при низких расходах
  • гибкая топология и простое обслуживание
  • поддерживает до 65 535 абонентов, находящихся друг от друга на расстоянии до 100 м
  • международный стандарт с 2007 г.

Сетевые модули для CC-Link IE/Field Basic

  • Дополнение CC-Link IE Совместимость со 100-мегабитными устройствами Ethernet
  • Поддержка протокола SLMP (Seamless Message Protocol)
  • гибкое использование областей данных за счет обращения к 2-5 станциям
  • удобная диагностика благодаря 24 светодиодам, показывающим статус портов и модулей
  • подходит для неблагоприятных условий эксплуатации: прочный металлический корпус IP67

Интеллектуальная автоматизация производства будущего – теперь и без проводов

  • Быстрая интеграция и простая настройка через встроенный веб-сервер
  • Диапазон частот 2.4 – 2.483 ГГц может использоваться без лицензии по всему миру
  • Дальность действия 10-20 м в промышленной среде
  • Быстрота и надежность (латентность 5 мс, частота отказов 10-9)
  • Беспроблемное масштабирование и расширение через подключение до 40 других модулей IO-Link