Концентраторы для датчиков/исполнительных элементов с модулем IO-Link

Модули ввода/вывода

Доступно в:

57 Версии

Наши концентраторы для датчиков/исполнительных элементов с модулем IO-Link BNI заключены в прочный корпус и оптимально подходят для использования в сложных условиях промышленного производства. Основой для модулей ввода/вывода являются штекерные соединители M12 или M8, что гарантирует их простой и экономичный монтаж и техническое обслуживание.

Функция контроля отдельных каналов по портам позволяет своевременно распознавать короткое замыкание и перегрузку, а также обрыв провода на порте. Такая возможность избирательной диагностики является уникальной для модулей ввода/вывода.

Высочайшую функциональность при максимальной гибкости предлагает наш вариант BNI IOL-302, объединяющий два модуля в одном. Его максимальный ток нагрузки 500 мА идеально подходит для эксплуатации датчиков, установленных в гидравлических клапанах и отличающихся высоким потреблением тока. Для этого выходная сила тока на портах составляет до 2 А.

Особенности

  • простой и экономичный монтаж и техническое обслуживание,
  • распознавание короткого замыкания и перегрузки или обрыва провода на порте,
  • вариант BNI IOL-302… гарантирует высочайшую функциональность и максимальную гибкость.

57 Результаты

Код заказа Цена Материал корпуса Интерфейс Цифровые входы Цифровые выходы Аналоговые входы Дополнительная функция Гнезда разъема
Действия

BNI00FA

BNI IOL-728-S51-P012
46010.00 RUB PPS IO-Link 1.1 8x Аналог., напряжение/аналог., ток (0…10 В/-10…10 В/0…5 В/-5…5 В/5...10 В/4…20 мA/0…20 мA) Vibration, Internal temperature, Device discovery 8x M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием

BNI00F4

BNI IOL-302-S02-Z012-C11
26570.00 RUB цинк, Литье под давлением IO-Link 1.1 16x P-N-P, тип 3 16 PNP 8x M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием

BNI00F9

BNI IOL-727-S51-P012
46010.00 RUB PPS IO-Link 1.1 8x PNP, Type 1, Type 3 8 PNP 4x Аналог., напряжение/аналог., ток (0…10 В/-10…10 В/0…5 В/-5…5 В/5...10 В/4…20 мA/0…20 мA) Vibration, Internal temperature, Device discovery 8x M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием

BNI0005

BNI IOL-102-000-K006
10580.00 RUB PA, прозрачн. IO-Link 1.0 8x P-N-P, тип 2 8x M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием

BNI0031

BNI IOL-102-000-Z012
21620.00 RUB цинк, Литье под давлением IO-Link 1.0 8x P-N-P, тип 2 8x M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием

BNI001Y

BNI IOL-102-S01-K019
20130.00 RUB PBT, GF IO-Link 1.0 8x P-N-P, тип 2 8x M8x1-Гнездо, 3--конт.

BNI00AY

BNI IOL-104-002-Z046
24730.00 RUB цинк, Литье под давлением, никелир. IO-Link 1.1 16x P-N-P, тип 3 16x M8x1-Гнездо, 3--конт.

BNI0022

BNI IOL-104-S01-K021
24510.00 RUB PBT, GF IO-Link 1.0 16x P-N-P, тип 2 8x M8x1-Гнездо, 4--конт.

BNI0061

BNI IOL-106-S01-Z012-C01
25880.00 RUB цинк, Литье под давлением IO-Link 1.1 16 NPN, тип 2 Идентификация 2 байта 8x M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием

BNI003W

BNI IOL-252-S01-Z013
26810.00 RUB цинк, Литье под давлением IO-Link 1.0 8 PNP 8x M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием