Беспроводные устройства IO-Link
Беспроводная связь IO-Link

Доступно в:
2 Версии
С помощью IO-Link Wireless мастер-модуль, концентратор датчиков и мост образуют беспроводную систему IO-Link. IO-Link Wireless - это новый стандарт беспроводной связи, отвечающий высоким требованиям автоматизации производства. С помощью беспроводного концентратора IO-Link к беспроводной системе IO-Link можно подключить до 8 дискретных IO. Также используя беспроводной мост IO-Link, отдельные датчики IO-Link смогут передавать свои данные на беспроводной мастер-модуль по радиоканалу.
Специальные возможности
- С помощью IO-Link Wireless к беспроводному концентратору датчиков/актуаторов IO-Link возможно подключить до 8 дискретных IO.
- Беспроводной мост IO-Link позволяет стандартным устройствам IO-Link работать в беспроводном режиме.
- Быстро и надежно (задержка 5 мс, низкий коэффициент ошибок)
- Класс защиты полевых устройств IP65/IP67
- Простое подключение к беспроводной системе IO-Link
Доступность
2 Результаты
Код заказа | Цена | Материал корпуса | Интерфейс | Цифровые входы | Цифровые выходы | Аналоговые входы | Дополнительная функция | Гнезда разъема | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00H3BNI IOW-560-W01-K022 |
- |
M12x1-Гнездо M12x1-Штекер |
|||||||
![]() BNI00FFBNI IOW-302-W01-K080 |
- | PBT | IO-Link wireless 1.1 | 16 PNP | 8x M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.