Оборудование для подключения

Технология подключения для всех отраслей промышленности

Гибкость и надежность - для нас это основные характеристики хорошей технологии подключения. В Balluff вы получаете все из одних рук: датчики, системы и сетевые технологии, а также подходящие разъемы и соединительные кабели для широкого спектра требований и оптимального использования в вашей отрасли. Благодаря нашей разнообразной, гибкой и надежной технологии подключения мы поддерживаем вас в быстрой интеграции и обеспечиваем быстрый и простой ввод в эксплуатацию ваших машин и систем. Наш ассортимент включает различные соединительные кабели, распределители и разъемы для надежной герметизации, а также передачи сигналов и данных. Соединения используются как в мобильных, так и в надежных системах во всех областях промышленности.

Провода с разъемами

  • большой выбор для любой промышленной отрасли,
  • различные провода и штекерные соединители,
  • высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях

Соединительные провода

  • правильное соединение для конкретной ситуации,
  • различные провода и штекерные соединители,
  • надежная передача сигналов, данных и мощности,
  • высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях

Кабель

  • проверенное качество наших сборных проводов,
  • различные материалы и сечения,
  • высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях
  • произвольный выбор длины проводов

Y-образные разветвители

  • подсоединение различных проводов,
  • широкий спектр,
  • различные конструктивные формы,
  • быстрое и надежное соединение,
  • высокая степень защиты от пыли и воды
  • высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях

Тройники

  • небольшие размеры и компактность,
  • широкий спектр, различные конструктивные формы,
  • быстрое и надежное соединение,
  • высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях
  • стойкость к ударам и вибрации
  • степень защиты IP67 (опционально IP68),
  • высококачественные материалы
  • яркие светодиоды,
  • гибкое использование – различные защитные схемы, варианты с одним или двумя крепежными отверстиями, а также без крепежных отверстий

Сборные штекерные соединители

  • большой выбор для любой промышленной отрасли,
  • различные конструктивные формы,
  • различные материалы корпуса,
  • надежная передача сигналов, данных и мощности
  • высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях

Вводы в коммутационный шкаф

  • высокая степень защиты от пыли и воды
  • широкий спектр с различными конструктивными формами,
  • быстрое и надежное соединение,
  • высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях
  • высококачественные материалы

Фланцевые штекерные соединители

  • широкий спектр,
  • различные конструктивные формы,
  • быстрое и надежное подсоединение,
  • высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях
  • высокая степень защиты от пыли и воды

Адаптер

  • прочность и возможность использования в промышленных условиях,
  • быстрое и надежное соединение,
  • дополнительная гибкость

Нагрузочные резисторы

  • прочность и невосприимчивость к помехам,
  • стойкость к ударам и вибрации
  • подходят для промышленного использования,
  • IP67, IP68 (опционально)
  • высококачественные материалы
  • надежность
  • различные конструктивные формы,
  • подходят для всех представленных на рынке систем полевых шин,
  • поддерживают высокое качество производства

Пассивные распределители

  • простое соединение
  • компактность
  • стойкость к ударам и вибрации,
  • высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях
  • стойкость к рабочим средам благодаря металлическим резьбовым вставкам,
  • различные варианты крепления
  • высокая точность посадки штекерных соединителей благодаря металлическим резьбовым вставкам

Надежная технология соединения как прочная основа для ваших машин и систем

Машины и системы надежны лишь настолько, насколько надежно их самое слабое звено. В частности, это касается и технологии подключения. Чтобы обеспечить вашу производительность, Balluff также придает большое значение качеству и точности. Стандарт, на который можно положиться.

Соединения электрических компонентов

Мы предлагаем обширный ассортимент соединений практически для всех сетей во всех областях автоматизации. Благодаря широкому ассортименту материалов для соединения различных компонентов в зависимости от конкретного применения по всему миру.

Промышленное использование, даже в экстремальных условиях, не может повредить нашей технологии соединения. Версии с сертификатом Ecolab или с классом защиты IP69K особенно подходят для чувствительных областей, таких как пищевая промышленность. Соединители и соединительные кабели Balluff выпускаются как для высоких температур до 180 °C, так и для низких температур до -40 °C.