Крепежные приспособления

Гибкие и разнообразные крепежные приспособления

Крепежные приспособления

Наши монтажные системы и крепления позволяют легко адаптировать датчики и приборы к любой практической задаче.

Простой монтаж и регулировка обеспечивают – помимо надежного крепления – также точное позиционирование даже в сложных условиях эксплуатации. Крепежные приспособления Balluff отличаются использованием высококачественных материалов и аккуратным исполнением.

Основные преимущества

  • гибкость и разносторонность,
  • универсальность и широкая совместимость,
  • превосходное соотношение цены и качества.

Гайки

  • из нержавеющей стали, металла или пластика,
  • для датчиков типоразмеров M05, M08, M12, M18 и M30

Гибкая монтажная система

  • отличаются прочностью и гибкостью использования
  • с базовыми держателями, монтажными штангами, крестообразными соединителями и шарнирами, а также разнообразными держателями для датчиков и отражателями
  • исполнения из анодированного алюминия, хромированного цинка, нержавеющей стали или высококачественного пластика
  • индивидуальная компоновка и подгонка,
  • возможность монтажа на пластинах и профилях

Зажимы без неподвижного упора для датчиков приближения

  • простота замены датчика
  • надежная защита и точное позиционирование
  • Гибкость и прочность
  • Различные размеры от D2 до D30, а также исполнения из пластика, никелированной латуни, алюминия и нержавеющей стали
  • Имеются варианты, сертифицированные по стандарту EHEDG

Зажимы для датчиков с неподвижным упором

  • замена датчиков без дополнительной наладки
  • также варианты, не требующие использования инструмента.
  • надежная защита и точное позиционирование
  • Различные размеры от M5 до M30, а также исполнения из стали, нержавеющей стали, никелированной латуни, PTFE и PBT
  • сочетание простого монтажа и защиты

Крепления для видеодатчиков, смарт-камер и систем освещения

  • высококачественные держатели и крепежные системы
  • разработаны и испытаны специально для видеодатчиков, смарт-камер, промышленных камер и систем освещения Balluff
  • сочетаются с гибкой монтажной системой BMS
  • точные, прочные и долговечные
  • оптимально позиционируются в видеосистемах

Крепления для предохранительных датчиков и устройств

  • крепления для предохранительных датчиков и устройств
  • сочетают в себе точное позиционирование и надежное крепление
  • легкий монтаж и прочная конструкция
  • разработаны для решений Balluff и тщательно протестированы
  • точные и долговечные

Крепления для систем радиочастотной идентификации

  • сочетают в себе позиционирование и крепление
  • легкий монтаж и прочная конструкция
  • различные исполнения
  • точные, долговечные и прочные
  • разработаны и протестированы для систем и компонентов радиочастотной идентификации Balluff

Крепления для человеко-машинных интерфейсов

  • крепления для сигнальных ламп и индикаторов SmartLight, а также для дисплеев
  • сочетают в себе гибкое позиционирование и простое крепление
  • легкий монтаж и прочная конструкция
  • сочетаются с гибкой монтажной системой BMS
  • могут интегрироваться в машины и сборочные линии
  • высококачественные и компактные крепления, разработаны для устройств Balluff

Универсальные крепления

  • сочетаются с монтажной системой BMS
  • для цилиндрических (от M8 до M36) и кубических конструктивных форм, из нержавеющей стали, оцинкованной стали, анодированного алюминия или износостойкого, маслостойкого пластика
  • разработаны для датчиков Balluff и тщательно протестированы
  • высокая точность, долговечность и гибкость использования
  • оптимальное соотношение цены и качества

Крепления для датчиков контроля состояния

  • высококачественные и компактные крепления – разработаны для датчиков контроля состояния Balluff;
  • сочетают в себе оптимальное позиционирование и простое крепление;
  • простота монтажа благодаря магнитному соединению;
  • не требуется механическая обработка монтажной поверхности;
  • оптимальная теплопроводность для измерения температуры