登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册

在电池最终处理中反馈温度并节约成本

有效监控和集成温度传感器的 IO-Link 集线器 BNI

在电池最终处理过程中,尤其是电池在高温柜中老化期间,精确的温度监控对于确保电池的性能和使用寿命至关重要。在这个可能持续数周的阶段,PT100/1000 传感器或其他常见的温度传感器(如热电偶或 NTC 热敏电阻)可用于检测温度波动,并为质量保证提供重要数据。我们的 BNI IO-Link 集线器可对这些模拟信号进行简单的数字化处理,并将其有效地转发到 IO-Link 主站,最终传输到 PLC。因此,IO-Link 简化了温度信号的采集和数字传输,平均降低硬件成本达 20%。在不影响数据质量的前提下,减少了布线,降低了维护成本,从而节省了成本。

除 Profinet 外,BNI IO-Link 集线器还支持 EtherNet/IP 等其他通用工业通信协议,从而便于集成到现有系统中并优化监控。在电池充电和化成过程中,集线器还可用于将传感器和执行器与继电器和电磁阀进行数字连接。

电池最终处理时的更多应用

  • 布线工作量小,易于安装和维护
  • 用于监控短路、过载和电缆断裂的集成安全功能可提高运行安全性并最大限度地减少停机时间
  • 提供不同的变体,以最佳地适应特定的应用和环境,例如用于洁净室环境的无锌和无铜变体
  • 支持通用通信协议,可无缝集成到现有系统中

推荐产品,实现高效的电池终装

电池终检中的更多应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry