可靠地识别工具并自动维护
工业 RFID 系统 BIS U 可实现清晰的文档记录和高效的维护流程
利用我们的 BIS U 工业 RFID 系统的超高频数据载体,可直接在刀具上记录切割刀片的操作次数和使用情况。这意味着清洁、更换或返工等维护要求可以在早期被识别出来,并在故障发生前自动报告给机器控制系统。同时,还可以无缝记录清洁周期。RFID 手持式读取器和固定安装的读取器都可用于数据采集,提供最大的灵活性。
特点
- 读取范围大,即使在苛刻的环境中也能可靠地记录模具数据
- 无缝记录模具使用情况,支持预测性维护策略
- 完全透明的使用、维护和返工情况,最大限度地提高模具效率和可用性
可靠的工具识别推荐产品
BIS013U
多频评估单元

- 产品组别
- 通用分析单元 (BIS V)
- 接口
-
Profinet I/O (IRT)
双端口开关 - 支持的RFID技术
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - 可连接的S/L头/天线的数量
- 4
- 工作电压Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- 外壳材料
- 锌, 压铸
- 环境温度
- 0...60 °C
- 防护等级
- IP65, 带插接器
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 接口
-
2x M12x1-母头, 4-针, D-编码
7/8"-公头, 5-针
切割和冲压领域的更多应用实例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry