在单元组装过程中精确定位焊接工具
BMP 磁场位置测量系统实现可靠的过程控制和高效率
我们的 BMP 磁场位置测量系统可帮助您精确定位焊接工具,例如在超声波焊接电极片时。该系统可确保可靠的加工质量,并保证工件的高效同步加工。通过连续的过程监控,您可以控制过程,避免磨损,提高能效。BMP 系统还能提供与应用相关的线性度和重复精度,是工业 4.0 高要求应用的理想之选。
特点
- 线性度高、重复定位精度高,结果可靠
- 模块化概念提供了应用的灵活性,可根据具体要求进行定制
- 测量范围最大可达 256 毫米,适用于多种应用场合
- 模拟电压和电流输出以及 IO-Link 接口,即使在狭小空间内也能持续监测活塞位置
- 温度漂移小,电磁兼容性高,因此过程可靠性高
- 工业 4.0 的理想选择,支持格式更改、状态监控和预测性维护
磁场定位推荐产品
BMP000L
带模拟输出的磁场位置测量系统

- 测量范围
- 32 mm
- 尺寸
- 17.5 x 9.6 x 42 mm
- 模拟输出端
- 模拟,电压/模拟,可转换电流,0~10 V/4~20 mA
- 接口
- IO-Link 1.1
- 分辨率
- ≤ 1 µm (IO-Link),12位 (模拟)
- 重复精度
- 100 µm
- 线性偏差,典型
- ±250 µm
- 工作电压Ub
- 15~30 VDC
- 接口
- 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.5 m,PUR
- 外壳材料
-
PA 12
铝 - 环境温度
- -25...85 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
电池组件中的其他应用示例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry