涂层和干燥电极时的可视化流程
用于快速故障检测和过程控制的智能灯 BNI
在电池生产中涂覆和干燥电极材料时,精确的可视化和快速的响应时间对于确保稳定的生产条件非常重要。涂布机需要随时监控各种参数,如涂布速度、浆料粘度和干燥段温度。 巴鲁夫的 SmartLights BNI LED 信号灯可灵活地显示这些参数,使偏差一目了然。信号灯可灵活地显示这些参数,使偏差一目了然。各种显示模式和可定制的色谱可实现直观显示,例如 "涂覆进行中"、"干燥完成 "或因缺料而发出警告的状态。这样,操作人员就能立即对变化做出反应,并在不中断工艺的情况下采取必要措施。可选的声音信号可提高安全性,并在必要时进行快速干预。
特殊功能可定制色谱,用于显示"...
- 可定制色谱,用于显示 "运行中"、"检测到偏差 "或 "需要维护 "等状态。
- 三种显示模式(分段、液位和运行灯模式)可灵活适应不同的工艺要求
- 在运行过程中可轻松调整显示,以便对变化做出快速反应
- 可选的声音模块可放大视觉信号并快速通知操作人员
推荐用于生产过程可视化的智能灯和机器照明
智能灯 - 不同段数的 led 信号灯塔

- 功能原理
- 指示灯
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口
- M12x1-公头, 4-针
- 分段,最大数量
- 5
- 预定义颜色
-
黄色
白色
绿色
蓝色
红色
橙色
可配置 - 功能显示
-
动态光模式
分级模式
分段模式
灵活模式 - 调整方法
- 功能显示
- 辅助功能
- 高级过程数据
- 尺寸
- 60 x 60 x 309 mm
- 外壳材料
-
PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm
压铸锌 - 紧固
- 螺栓M18
- 环境温度
- -5...50 °C
- 防护等级
- IP65
- 传输率
- COM2 (38.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 7.2 ms
- 过程数据输入
- 1 Byte
- 过程数据输出
- 8 Byte
涂层和干燥领域的其他应用示例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry