将压延流程可视化
SmartLight BNI 用于灵活高效的过程监控
BNI SmartLight LED 信号灯可以简单、清晰地显示压延机的生产过程。通过可调色谱和单独配置的分段,可清晰显示不同的机器状态。这样就能及早发现可能出现的故障或偏差,及时做出反应。SmartLight 智能信号灯可以根据运行过程中不断变化的要求进行灵活调整,还提供声音警告功能,以引起对关键状态的注意。
特殊功能
- 可自由选择颜色,清晰显示不同的机器状态
- 三种不同的操作模式,可根据各种需求进行定制
- 操作过程中可快速调整显示屏,无需进行机械改动
- 通过声音警告功能,引起对关键状态的注意
推荐使用智能灯和机器照明,实现生产过程可视化
BNI0082
SmartLight - 不同段数的 LED 信号灯

- 功能原理
- 指示灯
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口
- M12x1-公头, 4-针
- 分段,最大数量
- 5
- 预定义颜色
-
黄色
白色
绿色
蓝色
红色
橙色
可配置 - 功能显示
-
动态光模式
分级模式
分段模式
灵活模式 - 调整方法
- 功能显示
- 辅助功能
- 高级过程数据
- 尺寸
- 60 x 60 x 309 mm
- 外壳材料
-
PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm
压铸锌 - 紧固
- 螺栓M18
- 环境温度
- -5...50 °C
- 防护等级
- IP65
- 传输率
- COM2 (38.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 7.2 ms
- 过程数据输入
- 1 Byte
- 过程数据输出
- 8 Byte
压延领域的更多应用实例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry