僅支援CAD模型下載
IO-Link 主站 - 实现自动化的智能接口
适合各种应用的 IO-Link 主站
可在:
3系列
僅支援CAD模型下載
我们的 IO-Link 主站为自动化技术中的传感器和执行器联网提供了可靠而灵活的解决方案。它们可以将支持 IO-Link 的设备简单集成到现有系统中,并确保高效的数据传输和改进组件之间的通信。
IO-Link 网关有 M12 或 7/8" 电源连接版本,可满足各种要求。有四个产品系列可供选择:黑色系列具有极具吸引力的性价比;银色系列采用坚固耐用的压铸锌外壳,还提供带集成显示屏的变体;冲洗系列适用于需要定期清洁的苛刻环境;我们很快还将在安全系列中提供符合 IO-Link 安全标准的主站,用于功能安全领域的应用。
特点
- 出色的用户友好性:IO-Link 设备的简单集成和灵活联网
- 通过 MQTT 或 REST API 与物联网无缝兼容
- 坚固耐用的金属外壳或高达 IP69K 的塑料外壳
- 针对不同应用的多个专业产品系列
3系列
|
模型系列
|
產品線 | 產品性能等級 | 介面 | 輸入端,數量 | 插槽,數量 | 輔助介面,數量 | 主要外殼材料 | 行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 標準, 入門, 進階 | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, ProfiNet, 乙太網/IP | 12, 16 | 8 | 8 個 IO-Link | 塑膠 | ||
| Silver | 進階 | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, CC-Link IE Field, CC-Link IE Field Basic, ProfiNet, 乙太網/IP | 12, 16, 8 | 4, 8 | 4 個 IO-Link, 8 個 IO-Link | 鋅, 壓鑄鋅 | ||
| Washdown | 進階 | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | 16 | 8 | 8 個 IO-Link | 塑膠 |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。