格布哈德·巴魯夫 (Gebhard Balluff) 在諾伊豪森 (Neuhausen) 創辦了自行車、摩托車和縫紉機機械維修廠,後來發展成為精密車削和銑磨零件企業。
歷史
- 清除所有過濾器
-
追求
-
創新
-
產品組合擴展
1921
1940
格布哈德·巴魯夫 (Gebhard Balluff) 將管理權交給了他的女婿愛德華·赫姆勒 (Eduard Hermle)。
1947
巴魯夫成為一家生產精密機械製品的工廠,還生產螺絲扣 DIN L 85 和彈簧繞線器。
1952
巴魯夫的生產中包括麵條壓榨機。
1954/55
巴魯夫為汽車行業生產平衡桿、轉向節、排檔桿和引擎零件。
1956
開始生產凸輪開關(BSW),是第一個致力於成為工業自動化解決方案提供商的專有感測器。
1968
從機械到電子:非接觸式電子近接感測器的開發。
1971
在維也納成立第一家國際子公司(巴魯夫奧地利公司)——這是擴大國際銷售網的第一步。
1976
位於諾伊豪森的新工廠大樓,是一座具有研發、生產和管理功能的現代化工廠。
1978
開始生產光電感測器 BOS:巴魯夫感測器能從遠距離檢測物體,並且由金屬以外的材料製成。
1978
Klaus Hermle 和 Rolf Hermle 兄弟將家族企業的管理權移交給第三代。 直至 1987 年 Klaus Hermle 去世,兄弟倆同心協力將公司推向國際並拓展產品組合。
1980
成立日本子公司--巴魯夫日本公司,作為在亞洲的第一家分公司,並於當地進行生產和銷售。
1981/83
在北美和巴西成立分支機構,以更直接地方式服務美洲區客戶和戰略市場開發。
1983
開始生產工業 RFID 系統 BIS:識別系統由數據載體、讀/寫頭和分析單元組合而成。
1984
非接觸式、無磨損且穩定的位移測量。定位的方式為聲波傳導時間測量的創新原理。
1987
開始生產聲納探測位移感測器:改良BTL 微脈衝位移感測器的設計。
1987
電感式類比感測器 BAW
1989
成立匈牙利子公司 Balluff Elektronika KFT。 全球銷售網持續擴大。
1990
對所有氣動和液壓缸進行安全、無磨損的位置檢測。 開始生產磁感式感測器 BMF:擴大磁感式感測器領域的競爭力。
1995
增量式編碼器BDG系列
1996
巴魯夫 75 週年。 巴魯夫正往國際化發展——在瑞士、義大利和捷克共和國設立分公司,並在新加坡和中國設立銷售辦事處。
2000
巴魯夫在諾伊豪森開設了新的物流中心和現代化的生產設備。 開始生產電感式微型感測器 BES:擴大微型化技術。
2001
巴魯夫與合作夥伴公司開發首款視覺感測器
2004
線性和旋轉位移測量 - 絕對和增量 - 分辨率高達 1 μm,測量範圍高達 48 m。
2005
BMS 通用安裝系統,用於巴魯夫感測器和設備的安裝及精確定位
2006
推出 IO-Link,作為 I/O 模組的第一個標準化數位接口,並擴大發展工業物聯網。
2007
隨著中國新生產據點的建立,巴魯夫進一步擴大在亞洲的市場地位,並將重心延伸至中國、韓國、台灣和日本。
2007
推出首款 IO-Link 集線器,作為現有分離式感測器之間的連接以及新 IO-Link 技術的優勢
2007
巴魯夫整合位於菲爾恩海姆的 SIE Sensorik Industrie Elektronik, 擴大發展在電容式感測器領域的產品組合。
2008
市場上首款具備 IO-Link 接口的 RFID 讀/寫頭
2008
首款採用 Profinet 和Ethernet/IP的 IP67非管理型工業級乙太網路交換器
2008
Ethernet/IP網路模塊中第一個整合顯示螢幕的模塊,主要用於設置和診斷設備。
2009
用於非接觸式電力和數據傳輸的感應耦合器
2010
世代交替:Rolf Hermle 將公司的管理權移交給了他的子女 Katrin Stegmaier-Hermle 和 Florian Hermle 以及技術總監 Michael Unger。
2010
推出首款 IO-Link 轉換器,指在使現有類比或分離式系統結合 IO-Link
2012
1 個控制器適用於 4 種 RFID 技術
2013
推出首款可透過 IO-Link 完全配置的信號燈,用於監控機器狀況和可視化感測器信號,產品包括運行燈或信號喇叭等附加功能
2013
與圖像處理專家 Matrix Vision 建立開發夥伴關係
2014
加強微型光學感測器的微型化專業知識
2015
在澳洲和紐西蘭擁有獨立的銷售部門。 藉由巴魯夫整體產品組合,現已成為工業 4.0 的先鋒。
2016
在土耳其、韓國和泰國成立新分公司。
2016
品牌形象進一步發展。 企業口號由“sensors worldwide”改為“innovating automation”
2016
巴魯夫在Safety-Hub中成為市場上的新供應商。此產品以軟體為基礎。
2016
適用於 BIS V 系列的 UHF 天線
2016
具備 IO-Link 接口 BML SL1 的磁編碼絕對位置測量系統
2016
使用 BVS Cockpit 和 SmartCamera 組合進入機器視覺解決方案
2017
透過併購 Matrix Vision 擴展產品組合
2017
巴魯夫在軟體方面擁有強大的專業知識。
2017
巴魯夫將軟體公司 iss 的創新軟體服務整合到集團中,增強了自身的軟體專業。
2018
BVS Cockpit 視覺控制器:具有簡單操作方式和多個高分辨率相機的視覺系統
2018
發表具備 RFID 的 Easy Tool-ID
2019
多功能感測器提供振動、溫度、濕度和環境壓力的狀態數據
2019
適用於氣缸應用的精巧且精確的位置測量系統 BMP01
2019
成立印度分公司
2020
巴魯夫常務董事 Michael Unger 晉升諮詢委員會,他的繼任者為Frank Nonnenmann。 藉由在全球工業公司從事供應鏈管理的多年經驗,Frank Nonnenmann現在負責供應鏈以及機器設備工程部門。 而Katrin Stegmaier-Hermle 成為管理委員會發言人。
2020
小型專案團隊使用精益創業方法開發新的業務模式,著重在軟體和硬體的增值結合。
2020
巴魯夫擁有總共八種不同的現場總線型號(PNT/EIP/ECT/CCL/CIE/CIB/PBS/DNT),提供市場上最全面的網路產品組合。
2020
馬來西亞分公司成立
2021
經過多年的規範和研發,巴魯夫推出了市場上第一個標準化 IO-Link 無線系統
2021
巴魯夫首款純軟體產品推出。 巴魯夫加工製成刀具支援 IO-Link 設備的調試和配置。
2021
透過認證銷售軟體功能
2021
新一代 DRO:較直覺、可沖洗、 可使用 IO-Link 技術。
2021
推出 Matrix Vision 品牌的嵌入式視覺感測器
2021
巴魯夫慶祝成立 100 週年
2021
CMTK狀態監測解決方案介紹
2021
市場上首款具備 IO-Link 接口的 UHF 讀/寫頭
2022
3D 立體相機 - 創新、強大、智慧
2022
在墨西哥阿瓜斯卡連特斯建立生產廠房
2022
BVS 識別感測器介紹
2023
BNI 新一代集線器和主站
2023
品牌併購 Matrix Vision:Matrix Vision 品牌轉移至巴魯夫旗下