登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

電容式液位感測器

電容式感測器

可在:

11系列

是否需要透過非金屬容器壁接觸或不接觸介質來檢測和監控容器、管路或儲槽中的填充水準?我們的電容式液位感測器能夠勝任電容式液位測量的所有任務。感測器記錄顆粒、粉狀、黏性或液體介質以及散裝材料的填充液位,並提供穩定的結果。

電容式感測器提供多種配置可供選擇,因此適用於多種應用。採用圓柱型、浸入式探頭以及孔或法蘭安裝選項,還有壓力額定版本。此外,其外殼材質也具多樣化,例如:不銹鋼、PTFE 和 PEEK ,可實現最佳的耐化學性。

我們所有的電容式液位感測器,無論是為接觸式或非接觸式應用而設計,都配備了我們的專利智慧液位技術。可以補償水分、泡沫和任何類型的黏附力,即使穿過厚度達 10 毫米的玻璃和塑膠屏障,也能確保其有效性。

特點

  • 用於塑膠顆粒、穀物、飼料和木顆粒、油、水性液體、酸、鹼、導電粉末、散裝材料等的液位測量。
  • 多種配置和外殼材質以及經濟實惠的版本可供選擇
  • 可透過 IO-Link 輕鬆調整與設定
  • 專利的智慧等級技術可補償附著力、水分和泡沫

11系列

模型系列
接口類型 主要外殼材料 作用範圍,最大 導線長度 L
行動
電纜及插接器 PET 0.3 m
電纜, 電纜及插接器, 插接器 不鏽鋼(1.4301), POM 25 mm 2 m, 3 m
電纜, 電纜及插接器, 插接器 不鏽鋼(1.4404), 不鏽鋼(1.4301), PTFE, PBT, 不鏽鋼(1.4305) 8 mm 0.5 m, 2 m
電纜, 電纜及插接器, 插接器 不鏽鋼(1.4301), PTFE, PBT, 不鏽鋼(1.4305) 15 mm 1.5 m, 2 m
電纜, 插接器 不鏽鋼(1.4301), PTFE, PBT, 不鏽鋼(1.4305) 30 mm 2 m, 5 m
電纜及插接器, 插接器 不鏽鋼(1.4301), PTFE 8 mm 2 m
電纜, 電纜及插接器, 插接器 不鏽鋼(1.4404), 不鏽鋼(1.4301) 4 mm 2 m
電纜, 電纜及插接器 PBT 20 mm 0.3 m, 2 m, 3 m
電纜, 電纜及插接器 PP 12 mm 0.3 m, 2 m, 5 m
電纜, 電纜及插接器, 夾頭連接, 插接器 不鏽鋼(1.4404), 不鏽鋼(1.4301), 不鏽鋼(1.4305), PEEK 0.05 m, 0.3 m, 2 m
插接器 POM 15 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎