僅支援CAD模型下載
側式磁致伸縮位移感測器
磁致伸縮感測器
可在:
19 版本
僅支援CAD模型下載
巴魯夫的側式 BTL 磁致伸縮位移感測器為非接觸式及絕對的測量系統,可精準地偵測一個或多個位置。該感測系統運用在惡劣環境中時備受肯定,例如在進行沖壓時、在射出成形機具上或門式機器人(這是由於其由一密封稠密標稱 IP67 防護等級的鋁合金機體所組成之故)。位置感應器的磁鐵經由鋁型材的壁面作用在上測量元件上。
可彈性地安裝此定位系統。所需的位置感應器可指定為列示規格或任意規格。將自由位置感應器直接固定在待測量移動的機械部件上,並感應器會連同此等部件以一定的距離越過並沿著側面移動。優勢同時係為:對導向精度的要求不高。這是因為該量測系統可容忍側面以及在高度上存在幾公釐的錯位。
特點
- 高解析度高達 0.5 µm
- 測量長度高達 7620 mm
- 同時測量更多位置及多種速度
- 由於採非接觸式運作,因此無耗損,無停工時間,使用壽命長
- 因多種介面(例如:IO-Link、專業網路、EtherCAT、SSI 及可編寫程序的類比輸出訊號)而使設備的整合簡易,可反轉、配置,並記錄探測範圍
- 三種機殼規格,因空間需求及應用而異可彈性且快速地安裝
- 自由活動式及受到導引的位置感應器
19 版本
|
訂購代碼
|
介面 | 測量長度 | 機械規格 | 環境溫度 | 線性誤差 | 應用 | 行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25-4000 mm | 圓形輪廓,Ø30 mm | -25...85 °C | ± 50 µm | 供外接附屬部件的凹凸型外殼 | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25-4000 mm | 圓形輪廓,Ø30 mm | -25...75 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
供外接附屬部件的凹凸型外殼 | ||
| IO-Link | 25-4000 mm | 平面輪廓 - 21 x 35 mm | -25...85 °C | ± 50 µm | 供外接附屬部件的凹凸型外殼 | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25-4000 mm | 平面輪廓 - 21 x 35 mm | -25...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
供外接附屬部件的凹凸型外殼 | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25-4000 mm | 圓形輪廓,Ø30 mm | -25...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
供外接附屬部件的凹凸型外殼 | ||
| EtherCAT | 25-4000 mm | 圓形輪廓,Ø30 mm | -25...75 °C |
nnnn = 0025…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
供外接附屬部件的凹凸型外殼 | ||
| EtherCAT | 25...5000 mm | 方形輪廓 - 37 x 35 mm | -25...85 °C | ± 50 µm | 供外接附屬部件的凹凸型外殼 | ||
| 乙太網/IP | 50-7620 mm | 方形輪廓 - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
供外接附屬部件的凹凸型外殼 | ||
| 數位脈衝 | 50-7620 mm | 方形輪廓 - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 50 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
供外接附屬部件的凹凸型外殼 | ||
| 模擬,電壓 | 50-7620 mm | 方形輪廓 - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
供外接附屬部件的凹凸型外殼 |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。