僅支援CAD模型下載
擴散反射型光電感測器
光學傳感器
可在:
18系列
僅支援CAD模型下載
我們多樣化的擴散反射型光電感測器可穩定地偵測對比度差異,提供經濟高效的解決方案。此款光電感測器根據物體的表面、顏色和材質來偵測物體。偵測範圍取決於反射物體表面的尺寸、形狀、顏色和紋理。
發射器和接收器結合在一個感測器中,可以輕鬆安裝擴散反射型光電感測器,並透過清晰可見的光束快速對準檢測物。
您可以根據應用選擇最適合的光源類型。根據型號的不同,我們的擴散反射型光電感測器為您提供清晰可見的紅光、不可見的紅外光或非常適合檢測小零件的精確雷射。
不受顏色、表面和材質影響的檢測,我們推薦具有背景消除功能的擴散反射型光電感測器。它們使用紅光或雷射紅光,非常適合檢測小零件。即使反射率水平不同,他們的檢測方式幾乎一樣。
特點
- 非常適合檢測對比度差異 - 根據表面、顏色和材質
- 對於具有背景消除功能的擴散反射型光電感測器:穩定地檢測不同範圍的物體,幾乎不受表面、顏色和材質的影響
- 由於光束清晰可見,經濟高效且易於組裝和對準
- 與鏡片反射型和對照式光電感測器相比,範圍更短
- 發射器和接收器結合在一個光電感測器
- 藍光光電感測器可完美偵測難以辨識的物體
物件偵測產品指南
提出您的需求,我們會協助您找到適合的產品!
18系列
|
模型系列
|
結構 | 作用範圍,最大 | 開關功能 | 介面 | 光線類型 | 接口類型 | 接口 01,結構 | 電纜護套材料 | 行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方形 | 2000 mm | 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | IO-Link, PNP/NPN/推拉式, NPN, PNP | 雷射紅光, LED 紅外線, LED 紅光, 紅外線型 | 插接器 | M12x1 | |||
| 方形 | 5000 mm | 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | IO-Link, PNP/NPN/自動檢測, PNP/NPN, NPN, PNP | 雷射紅光, LED 紅光 | 插接器 | M12x1 | |||
| 方形 | 600 mm | 常開觸點(NO) | NPN, PNP | 雷射紅光, LED 紅光, 紅外線型 | 插接器 | M12x1 | |||
| 方形 | 3500 mm | 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | PNP | LED 紅光 | 插接器 | M12x1 | |||
| 方形 | 300 mm | 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | NPN, PNP | 雷射紅光 | 電纜, 電纜及插接器, 插接器 | M12x1, M8x1 | PVC | ||
| 方形 | 2000 mm | 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 繼電器 | 紅外線型 | 上的螺旋式端子 | ||||
| 方形 | 1500 mm | 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | IO-Link-Device, PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, NPN, PNP | 雷射紅光, LED 紅光, LED 藍光 | 電纜, 插接器 | M8x1 | PVC | ||
| 方形 | 60 mm | 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO) | IO-Link, NPN, PNP | 雷射紅光, LED 紅光 | 電纜, 電纜及插接器, 插接器 | M8x1 | PUR | ||
| 方形 | 1000 mm | 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | NPN, PNP | LED 紅外線, LED 紅光 | 電纜, 電纜及插接器, 插接器 | M8x1 | TPU | ||
| 方形 | 150 mm | 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO) | NPN, PNP | LED 紅光 | 電纜, 電纜及插接器 | M8x1 | PVC | ||
| 方形 | 1000 mm | 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, 模擬,電流 | 雷射紅光, LED 紅光 | 插接器 | M12x1 | |||
| 方形 | 300 mm | 常開觸點(NO) | NPN, PNP | LED 紅光 | 電纜, 插接器 | M12x1 | PVC | ||
| 方形 | 1000 mm | 常閉觸點(NC), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | NPN, PNP | LED 紅外線, LED 紅光 | 電纜, 插接器 | M8x1 | PVC | ||
| 方形 | 30 mm | 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO) | NPN, PNP | LED 紅光 | 電纜, 電纜及插接器 | M8x1 | PVC, TPU | ||
| Ø 36 mm, Ø 35 mm | 2000 mm | 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | NPN, PNP | 紅外線型 | 插接器 | M12x1 | |||
| Ø 12 mm | 400 mm | 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO) | NPN, PNP | LED 紅外線, LED 紅光, 紅光, 紅外線型 | 電纜, 插接器 | M12x1 | PVC | ||
| Ø 18 mm | 800 mm | 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | IO-Link, NPN, PNP | 雷射紅光, LED 紅外線, LED 紅光, 紅外線型 | 電纜, 電纜及插接器, 插接器 | M12x1, Molex Mini-Fit 4.2 | PVC | ||
| Ø 8 mm | 60 mm | 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO) | IO-Link, NPN, PNP | LED 紅光 | 電纜, 電纜及插接器, 插接器 | M8x1 | PUR |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。