登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

可靠地識別頭枕

可靠地識別頭枕

在組裝過程中,UHF 標籤被集成到頭枕中。通過這種方式,可以自動且可靠地檢查相應的汽車座椅是否使用了正確的頭枕。我們的短距離閱讀器 BIS VU-320 的典型閱讀距離為 1 m,非常適合此用途。這種堅固、緊湊的讀/寫頭保證了清晰的分配,因為它不會識別和考慮任何相鄰的頭枕。

UHF 閱讀器配備集成功率掃描功能,可自動適應要記錄的 UHF 數據載體。通過這種方式,可以在每個應用程序中確保最佳配置 - 只需按一下按鈕即可直接在設備上進行,而無需耗時的手動參數設置。

特殊性

  • 只需按一下按鈕即可自動設置,在盡可能短的時間內進行調試
  • 集成的功率掃描功能可優化適應相應的識別任務
  • 功能和狀態 LED 隨處可見
  • 可以使用標準電纜和附件

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • UHF Short-Range Read/Write Head BIS VU-320