19.12.2022
用於磁編碼傳感器的平盤測量體
高度準確、穩健且快速——即使在最狹窄的空間內
巴魯夫緊湊型 BML 磁編碼測量系統專為高動態應用中的精確定位和速度測量而開發。特別扁平的磁編碼盤現在正在擴展巴魯夫的產品組合。
絕對編碼的圓盤可以很容易地與市售的離軸編碼器 IC 組合,或者您可以選擇 Balluff 的匹配傳感器模塊之一。巴魯夫的製動盤產品組合涵蓋各種直徑,因此您一定能找到適合您應用的解決方案。
用於緊湊型驅動器的磁編碼盤
巴魯夫磁編碼盤的特點是其精度和磁化質量。它們在沒有參考點的情況下工作,因此始終知道驅動器的確切位置。該系統還可以在大直徑上以最高精度工作,同時極其節省空間,因此易於集成到極其緊湊的電力驅動和驅動橋中。對於大批量應用,絕對編碼盤也可以與市場上提供的離軸編碼器 IC 一起使用。
精確定位工具旋轉裝置
力矩電機變得越來越緊湊,並且由於其高功率密度,正在征服要求越來越高的應用。最大的優勢之一是它們特別低的設計,可以幾乎不可見地集成到相應的應用程序中。然而,正是這種設計也對必須集成到電機中的測量系統提出了挑戰,以確保從線圈到控制器的精確反饋。
帶有扁平磁盤測量體的巴魯夫磁編碼角度測量系統是這裡的完美解決方案:磁盤可以輕鬆集成到最狹窄的空間、任何電機尺寸和惡劣條件中。它們精確、絕對地記錄用於電機控制和位置控制的旋轉運動。這就是您始終準確定位加工中心刀具旋轉裝置的方式。由於其磁性作用原理,目標對灰塵和振動不敏感,並且在很長一段時間內絕對免維護。
特殊性
- 整體高度低,易於集成
- 可提供不同直徑
- 高分辨率和(邊緣)精度,精確的絕對測量
- 堅固、耐髒、耐用
- 物超所值,交貨時間短
相關話題
Downloads
-
Flat magnetic targets for angle measurement systems