登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?

始終保持最新狀態

使用我們的電子郵件,您將收到有關產品,活動,服務和Balluff的定期信息。

以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

側式磁致伸縮位移感測器

磁致伸縮感測器

可在:

19 版本

巴魯夫的側式 BTL 磁致伸縮位移感測器為非接觸式及絕對的測量系統,可精準地偵測一個或多個位置。該感測系統運用在惡劣環境中時備受肯定,例如在進行沖壓時、在射出成形機具上或門式機器人(這是由於其由一密封稠密標稱 IP67 防護等級的鋁合金機體所組成之故)。位置感應器的磁鐵經由鋁型材的壁面作用在上測量元件上。

可彈性地安裝此定位系統。所需的位置感應器可指定為列示規格或任意規格。將自由位置感應器直接固定在待測量移動的機械部件上,並感應器會連同此等部件以一定的距離越過並沿著側面移動。優勢同時係為:對導向精度的要求不高。這是因為該量測系統可容忍側面以及在高度上存在幾公釐的錯位。

特點

  • 高解析度高達 0.5 µm
  • 測量長度高達 7620 mm
  • 同時測量更多位置及多種速度
  • 由於採非接觸式運作,因此無耗損,無停工時間,使用壽命長
  • 因多種介面(例如:IO-Link、專業網路、EtherCAT、SSI 及可編寫程序的類比輸出訊號)而使設備的整合簡易,可反轉、配置,並記錄探測範圍
  • 三種機殼規格,因空間需求及應用而異可彈性且快速地安裝
  • 自由活動式及受到導引的位置感應器



19 版本

訂購代碼
介面 測量長度 機械規格 環境溫度 線性誤差 應用
檢視
IO-Link 25-4000 mm 圓形輪廓,Ø30 mm -25...85 °C ± 50 µm 供外接附屬部件的凹凸型外殼
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25-4000 mm 圓形輪廓,Ø30 mm -25...75 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
供外接附屬部件的凹凸型外殼
IO-Link 25-4000 mm 平面輪廓 - 21 x 35 mm -25...85 °C ± 50 µm 供外接附屬部件的凹凸型外殼
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25-4000 mm 平面輪廓 - 21 x 35 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
供外接附屬部件的凹凸型外殼
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25-4000 mm 圓形輪廓,Ø30 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
供外接附屬部件的凹凸型外殼
EtherCAT 25-4000 mm 圓形輪廓,Ø30 mm -25...75 °C nnnn = 0025…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
供外接附屬部件的凹凸型外殼
EtherCAT 25...5000 mm 方形輪廓 - 37 x 35 mm -25...85 °C ± 50 µm 供外接附屬部件的凹凸型外殼
乙太網/IP 50-7620 mm 方形輪廓 - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
供外接附屬部件的凹凸型外殼
數位脈衝 50-7620 mm 方形輪廓 - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
供外接附屬部件的凹凸型外殼
模擬,電壓 50-7620 mm 方形輪廓 - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
供外接附屬部件的凹凸型外殼
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎