Magnetostriktive Positionsmesssysteme für extreme Umgebungen

Typenschlüssel:

BTL7 -CE- Serie - Digital

Dieses Produkt ist verfügbar für Expressfertigung.
Mehr erfahren.

Expressfertigung

Sie benötigen das Produkt dringend? Dann nutzen Sie unsere Expressfertigung: 24 - 48 Stunden Fertigungszeit plus Transport-/Logistikzeit. (Verkürzen Sie zusätzlich die Lieferzeit durch Auswahl der Expresslieferung.)

Ihre Bestellung wird umgehend geprüft und eingeleitet. In Einzelfällen kann es sein, dass die Expressfertigung nicht möglich ist. Selbstverständlich informieren wir Sie umgehend darüber und stornieren die Expresskosten.

Bitte beachten Sie, dass in der Expressfertigung gefertigte Produkte vom Umtausch ausgeschlossen sind.

EUR
+150 EUR
Preis für Expressfertigung (250 EUR pro Stück)

Kontaktanfrage

Schnittstelle
Digital Impuls
Messlänge
25...2000 mm
Wiederholgenauigkeit
≤ ± 5 µm
Linearitätsabweichung
nnnn = 0025…2000: ± 50 µm
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Mechanische Ausführung
Befestigung M22 Gewinde
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Schutzart
IP69K
Zulassung/Konformität
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE