Universelle Halterungen
Befestigungstechnik
Verfügbar in:
108 Ausführungen
Unsere universellen Halterungen sind mit dem Montagesystem BMS kombinierbar. Dazu bieten wir Ihnen Wahlmöglichkeiten zwischen zylindrischen (M8 bis M36) und kubischen Bauformen in vielen verschiedenen Größen sowie Ausführungen aus unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl, verzinktem Stahl, eloxiertem Aluminium oder verschleißfestem, ölbeständigem Kunststoff. Die hochwertigen universellen Halterungen sind für Balluff Sensoren konzipiert und getestet. Sie zeichnen sich durch Präzision und Langlebigkeit aus.
Die Besonderheiten
- schnelle und einfache Anwendung
- flexibel und anwendungsgerecht einsetzbar
- optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
Verfügbarkeit
108 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Ausführung | Material | Verwendung | Abmessung | Zusätzliche Eigenschaften | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM00CABES 12,0-KB-3-F |
10.19 EUR | Klemmbock mit Festanschlag | PA 6 | für Sensoren Ø12 mm, für Sensoren M12 | 40 x 18 x 30 mm | ||
BAM00T3BOS 18,0-KB-1 |
21.74 EUR | Klemmbock mit Kugelgelenk |
PA GF |
für Sensoren M18 | 32.5 x 66 x 57.2 mm | ||
BAM009CBES 06,5-KB-1 |
8.4 EUR | Klemmbock | PA 6 | für Sensoren Ø6.5 mm | 17 x 12 x 9 mm | ||
BAM00C4BES 12,0-BS-1 |
7.04 EUR | Befestigungsschelle | PA 6 | für Sensoren Ø12 mm, für Schreib-/Leseköpfe Ø12 mm | 32 x 12 x 20 mm | ||
BAM009UBES 08-HW-1 |
8.82 EUR | Haltewinkel | Aluminium | für Sensoren M08, für Festanschlag M8 | 25 x 30 x 30 mm | ||
BAM00A5BES 08,0-KB-3 |
8.61 EUR | Klemmbock | PA 6 | für Sensoren Ø8 mm, für Sensoren M08 | 16 x 12 x 20 mm | ||
BAM00EYBES 18-HW-1 |
4.94 EUR | Haltewinkel | Aluminium | für Sensoren M18, für Festanschlag M18 | 30 x 40 x 40 mm | ||
BAM00N4SCHLAUCHSCHELLE BMF GR. 2 |
3.78 EUR | Ø 18-29 mm | Edelstahl (1.4301) | für Magnetfeld-Sensoren BMF | |||
BAM00A2BES 08,0-BS-1 |
5.25 EUR | Befestigungsschelle | PA 6 | für Sensoren Ø8 mm | 27 x 12 x 16 mm | ||
BAM0379BAM MC-XA-050-D45,0-1 |
69.83 EUR | Montage-Set | Aluminium eloxiert, natur | für Maschinen-Beleuchtung Ø45 mm | 34 x 62.3 x 50 mm |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.