Multifrequenz-Auswerteeinheiten

Flexibel, leistungsstark und kompakt

Verfügbar in:

39 Ausführungen

Unsere robusten Auswerteeinheiten BIS V stehen für schnelle Datenübertragung, kurze Taktzeiten und hohe Datensicherheit in allen Anwendungen. An jeder Auswerteeinheit können Sie bis zu vier Schreib-/Leseköpfe simultan verwenden. Ihre Frequenzunabhängigkeit ermöglicht dabei sogar den Mischbetrieb verschiedener Frequenzen (LF, HF und UHF). Somit muss nur noch ein Auswerteeinheiten-Typ vorgehalten werden, was die Lagerhaltung stark vereinfacht. Für einen industrieunabhängigen Einsatz ist die Auswerteeinheit darüber hinaus mit allen weltweit gängigen Bus-Systemen verfügbar.

Die Besonderheiten

  • alle weltweit gängigen Bus-Systeme verfügbar
  • variables Befestigungskonzept für die einfache Montage an Hutschienen oder am Profil
  • vier unabhängig parametrierbare Ports für den simultanen Betrieb von bis zu vier Schreib-/Leseköpfen
  • jeder Schreib-/Lesekopf signalisiert seinen Betriebszustand über zwei LEDs direkt an der Auswerteeinheit
  • Mischbetrieb von LF, HF und UHF möglich
  • integrierter IO-Link-Master-Port für den Anschluss IO-Link-fähiger Sensoren und Aktoren
  • perfekte EMV durch das robuste Zink-Druckgussgehäuse
  • Funktionsbausteine vieler gängiger Steuerungshersteller zum schnellen Einsatz
  • Webserver zur bequemen Zustandsüberwachung aus der Ferne
  • alle Anschlüsse frontseitig leicht zugänglich

Verfügbarkeit

39 Ausführungen

Bestellcode Preis Schnittstelle Betriebsspannung Ub Schutzart Unterstützte RFID Technologien Umgebungstemperatur
Aktionen

BIS013U

BIS V-6108-048-C002
1224.44 EUR Profinet 24 V DC LPS Class 2 IP65, mit Steckverbinder LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS00T3

BIS V-6102-019-C001
1224.44 EUR Profibus 24 V DC LPS Class 2 IP65, mit Steckverbinder LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS0122

BIS V-6106-034-C004
1224.44 EUR EtherNet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, mit Steckverbinder LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS0122

BIS V-6106-034-C004
1224.44 EUR EtherNet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, mit Steckverbinder LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS012E

BIS V-6102-019-C101
1576.35 EUR Profibus 24 V DC LPS Class 2 IP65, mit Steckverbinder LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS012F

BIS V-6106-034-C002
1224.44 EUR EtherNet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, mit Steckverbinder LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS012F

BIS V-6106-034-C002
1224.44 EUR EtherNet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, mit Steckverbinder LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS0146

BIS V-6106-034-C104
1576.35 EUR EtherNet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, mit Steckverbinder LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS0146

BIS V-6106-034-C104
1576.35 EUR EtherNet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, mit Steckverbinder LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS0147

BIS V-6110-063-C102
1576.35 EUR EtherCAT 24 V DC LPS Class 2 IP65, mit Steckverbinder LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C