LF-Datenträger (70/455 kHz)

LF (70/455 kHz)

Verfügbar in:

38 Ausführungen

LF-Datenträger begleiten die Werkstücke durch den gesamten Fertigungsprozess. Dabei sind sie mitunter extremen Bedingungen wie hohen Temperaturen, Metallumgebung oder Umwelteinflüssen ausgesetzt.

Datenträger von Balluff halten den hohen Anforderungen stand: Sie sind störunempfindlich in Metallumgebung, leistungsstark in kühl-und schmiermittelreichem Umfeld und für den Einsatz in entionisiertem Wasser im Autoklav sowie im Vakuum geeignet.

Die Besonderheiten

  • Vielfalt an speziellen Datenträgern für nahezu alle Bereiche der Industrie
  • robuste, industrietaugliche, witterungs- und temperaturbeständige RFID-Datenträger
  • EEPROM-Datenträger mit 511, 1023, 2047 Byte Speicherkapazität
  • FRAM-Datenträger mit 8 kByte für nahezu unbegrenzte Schreib-/Lesezyklen
  • Montagemöglichkeiten: Kleben oder Schrauben
  • 10 mm-Tool-ID-Datenträger BIS C-122: Der millionenfach eingesetzte Klassiker ist ein weltweit genormter Standard
  • Eck-Datenträger mit Doppelspulen vermeidet Palettenrotationen in der Palettenidentifikation
  • Codeträger-Programmierung nach Kundenwunsch

Verfügbarkeit

38 Ausführungen

Bestellcode Preis Gehäusematerial Abmessung UID Seriennummer, nur lesbar Speichertyp Nutzerdaten, lesen/schreiben Umgebungstemperatur Lagertemperatur
Aktionen

BIS0011

BIS C-122-04/L
41.27 EUR Epoxidharz-Glasfaser Ø 10 x 4.5 mm EEPROM 511 Byte 0...70 °C -30...85 °C

BIS002K

BIS C-190-05/L
74.23 EUR PBT 34 x 35 x 34 mm EEPROM 1023 Byte -30...70 °C -30...85 °C

BIS0002

BIS C-100-05/A
58.16 EUR PA 6.6 Ø 16 x 10.5 mm EEPROM 1023 Byte 0...70 °C -20...85 °C

BIS0004

BIS C-103-05/A
47.98 EUR Epoxidharz-Glasfaser Ø 12 x 8 mm EEPROM 1023 Byte -30...70 °C -30...85 °C

BIS0007

BIS C-104-32/A
189.78 EUR Messing, vernickelt Ø 30 x 35 mm EEPROM 8192 Byte -30...70 °C -30...85 °C

BIS0009

BIS C-105-05/A
47.98 EUR Epoxidharz-Glasfaser Ø 12 x 6 mm EEPROM 1023 Byte -30...70 °C -30...85 °C

BIS000H

BIS C-108-11/L
85.47 EUR PBT 32 x 11 x 52 mm EEPROM 2047 Byte -30...70 °C -30...85 °C

BIS000K

BIS C-108-32/L
175.54 EUR PBT 32 x 11 x 52 mm EEPROM 8192 Byte -30...70 °C -30...85 °C

BIS000M

BIS C-117-05/A
61.69 EUR PBT Ø 30 x 16 mm EEPROM 1023 Byte -30...70 °C -30...85 °C

BIS000N

BIS C-117-05/L
46.91 EUR PBT Ø 30 x 16 mm EEPROM 1023 Byte -30...70 °C -30...85 °C