Magnetostriktive Positionsmesssysteme für Industriehydraulik
Typenschlüssel:
BTL B1 - Stab BN/ZN - Analog
Expressfertigung
Sie benötigen das Produkt dringend? Dann nutzen Sie unsere Expressfertigung: 24 - 48 Stunden Fertigungszeit plus Transport-/Logistikzeit. (Verkürzen Sie zusätzlich die Lieferzeit durch Auswahl der Expresslieferung.)
Ihre Bestellung wird umgehend geprüft und eingeleitet. In Einzelfällen kann es sein, dass die Expressfertigung nicht möglich ist. Selbstverständlich informieren wir Sie umgehend darüber und stornieren die Expresskosten.
Bitte beachten Sie, dass in der Expressfertigung gefertigte Produkte vom Umtausch ausgeschlossen sind.
EUR
+150 EURKontaktanfrage
- Schnittstelle
-
k = A, 1: Analog, Spannung
k = E, 5: Analog, Strom - Messlänge
- 25...4000 mm
- Linearitätsabweichung
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS - Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -40...75 °C
- Mechanische Ausführung
-
a = B: Befestigung M18 Gewinde
a = Z: Befestigung 3/4 Zoll Gewinde - Schutzart
- IP67, IP69K mit Steckverbinder
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör